TPS61021A
- 输入电压范围:0.5V 至 4.4V
- 启动时的最小输入电压为 0.9V
- 可设置的输出电压范围:1.8V 到 4.0V
- 效率高达 91%(VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V 且 IOUT = 1.5A 时)
- 2.0MHz 开关频率
- IOUT > 1.5A,VOUT = 3.3V(VIN > 1.8V 时)
- 17µA 典型静态电流
- -40°C 至 125°C 温度范围内的基准电压精度为 ±2.5%
- 轻负载下的脉冲频率调制 (PFM) 工作模式
- 关断时输入与输出真正断开
- 输出过压保护
- 输出短路保护
- 热关断保护
- 2mm × 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
应用
- 电池供电类物联网 (IoT) 设备
- 游戏控制
- 温控器
- 便携式医疗设备
- 超级电容备用系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61021A 为由碱性电池、镍氢电池、锂锰电池或锂离子电池供电的便携式或智能设备提供了一套电源解决方案。TPS61021A 能够在电池放电至 1.8V 的低电压时提供 3.3V 电压和 1.5A 电流输出。TPS61021A 支持 0.5V 输入电压,从而延长了电池的运行时间。
TPS61021A 在重负载条件下以 2MHz 开关频率工作,并且可在轻负载时进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件在轻负载条件下从 VOUT 仅消耗 17μA 静态电流。在关断期间,负载与输入完全断开。此外,TPS61021A 还提供有 4.35V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61021A 需要使用的外部组件数量较少,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。该器件支持在 2MHz 开关频率下使用低值电感或输出电容。
TPS61021A 采用 2.0mm x 2.0mm WSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS61021A 具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016-8-17 |
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-1-5 | |
| 应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022-11-11 | |
| 应用手册 | 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-4-22 | |
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018-12-11 | ||||
| 技术文章 | How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid | PDF | HTML | 2017-10-18 | |||
| 应用手册 | Single LED Driver in AA Battery-Powered Systems | 2017-8-25 | ||||
| 应用手册 | Feedforward Capacitor Makes Boost Converter Fast and Stable | 2016-11-2 | ||||
| 模拟设计期刊 | DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 | 英语版 | 2012-6-1 | |||
| 应用手册 | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011-9-19 | ||||
| 模拟设计期刊 | IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 | 英语版 | 2011-8-17 | |||
| 应用手册 | 最小化升压转换器开关节点处的振铃 | 英语版 | 2008-7-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61021EVM-723 — 适用于 TPS61021A 的升压转换器评估模块
TPS61021A 为采用碱性电池或锂锰电池供电的便携式器件与物联网器件提供电源解决方案。TPS61021A 支持通过放电电压低至 1.8V 的电池提供高达 1.5A 的负载电流。TPS61021A 器件在稳定的 2.0MHz 开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。在关断期间,负载会从电池完全断开。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00998 — 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计
此参考设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的二次电池或超级电容器来延长原电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动串联或并联的LED,以控制光亮强度,实现 360° 的一致可见性,从而完成最佳电源管理。
参考设计
TIDA-01385 — 带超级电容器的电流互感器能量收集故障指示器参考设计
在故障指示器设计中,能量收集、缓冲及备用电源的电源管理是关键挑战。TIDA-01385 提出一种从电流互感器获取能量的电路方案:为故障指示器系统负载供电的同时,将多余能量存储于超级电容器。系统采用 Li/SOCl2 一次电池作为备用电源,在电网断电后延长故障指示器工作时间。该参考设计可在 3mA 至 2A 输入电流范围内,两秒内为系统负载提供稳定的 3.6V 电压。
参考设计
TIDA-01387 — 采用 LiSoCL2 电池的 GPRS 调制解调器电源参考设计
此设计演示了如何使用 LiSoCL2 电池为智能仪表中的 GPRS 调制解调器供电。GPRS 调制解调器在传输期间需要最高 2A 的峰值电流。此设计使用 TPS61021A 升压转换器和 20F 超级电容器来提供所需的发送电流,降低了电池的峰值负载要求。通过这么做,既能保持 10 年使用寿命,又支持使用成本更低的 LiCoCL2 电池来降低系统的总成本。
参考设计
TIDA-01574 — 适用于功率窃取恒温器的功率级参考设计
TIDA-01574 参考设计适用于智能恒温器和其他楼宇自动化设备的高效功率窃取。通常,功率窃取能够通过在切断 HVAC 负载后从 24V 交流电获取功率,来延长启用了 Wi-Fi 的智能恒温器的电池寿命。该功率窃取设计提供一种顺利从 24V 交流电获取功率的高效方法,而不会中断 HVAC 负载的运行。在该设计中,TPS2662 60V 电子保险丝可提供精确电流限制和过压保护,以实现高效的功率窃取。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。