TIDA-01388

具有完整前端保护且符合 CISPR 25 5 类标准的双路汽车 USB 充电器参考设计

TIDA-01388

设计文件

概述

TIDA-01388 是一种具有完整前端保护功能和小尺寸的 21W 双通道车载 USB 充电器解决方案。该系统可以钳制快速高压电瞬态并轻松应对这些事件。它也可以正确响应反向电池极性事件并正确关断。
此设计接受 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围,并可为两个 USB 端口调节两个 5V (2.1A) 输出。此设计包含 EMI 滤波电路,并符合 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准。

特性
  • 适用于两个 USB 充电器系统的宽输入电压前端电源
  • 具有反向电池保护的脱离电池运行模式
  • 正负瞬态电压保护
  • 符合 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准
  • 使用的所有器件均符合 AEC-Q100 标准
  • 小尺寸解决方案
输出电压选项 TIDA-01388.1
Vin (Min) (V) 5.5
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 10.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU361.PDF (864 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT87.PDF (149 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRT88.PDF (62 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT89.PDF (110 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT91.ZIP (953 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY1.ZIP (423 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT90.PDF (683 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMS3655-Q15.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2513A-Q1汽车类 USB 充电端口双通道 DP/DM 管理器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561A-Q1高电平有效的汽车类双通道 0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有完整前端保护且符合CISPR 25 5 类标准的汽车USB 充电 器参考设计 英语版 2017年 10月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频