主页 接口 USB IC USB-A 控制器

TPS2513A-Q1

正在供货

汽车类 USB 充电端口双通道 DP/DM 管理器

产品详情

Product type Charge port controller Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Charge port controller Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 自动选择充电模式
    • D+ 和 D- 分压器模式 2.7V 和 2.7V
    • D+ 和 D- 1.2V 模式
    • 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2) 的 D+ 和 D- 短接模式
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 双路 USB 充电端口控制器,
    TPS2513A-Q1
  • 单路 USB 充电端口控制器,
    TPS2514A-Q1
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装

应用范围

  • 车辆 USB 电源充电器
  • 汽车充电器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 自动选择充电模式
    • D+ 和 D- 分压器模式 2.7V 和 2.7V
    • D+ 和 D- 1.2V 模式
    • 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2) 的 D+ 和 D- 短接模式
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 双路 USB 充电端口控制器,
    TPS2513A-Q1
  • 单路 USB 充电端口控制器,
    TPS2514A-Q1
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装

应用范围

  • 车辆 USB 电源充电器
  • 汽车充电器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2513A-Q1 和 TPS2514A-Q1 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器,用于为大多数常见手机和平板电脑充电。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:

分压器 3 模式,需要分别在 D+ 和 D- 线路上施加 2.7V 和 2.7V 电压。BC1.2 短接模式,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路。1.2V 模式,需要在 D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压

搭配使用 TPS2561A-Q1 与 TPS2513A-Q1(双通道)、TPS2557-Q1 与 TPS2514A-Q1(单通道)可提供一套低损耗的汽车级 USB 充电端口解决方案,该解决方案能够为目前所有常见的手机和平板电脑充电。

中的封装尺寸(标称值)值

TPS2513A-Q1 和 TPS2514A-Q1 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器,用于为大多数常见手机和平板电脑充电。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:

分压器 3 模式,需要分别在 D+ 和 D- 线路上施加 2.7V 和 2.7V 电压。BC1.2 短接模式,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路。1.2V 模式,需要在 D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压

搭配使用 TPS2561A-Q1 与 TPS2513A-Q1(双通道)、TPS2557-Q1 与 TPS2514A-Q1(单通道)可提供一套低损耗的汽车级 USB 充电端口解决方案,该解决方案能够为目前所有常见的手机和平板电脑充电。

中的封装尺寸(标称值)值

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS2511-Q1 正在供货 汽车类 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关 TPS2511-Q1 integrates USB power switch for VBUS

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2513A-Q1、TPS2514A-Q1 USB 专用充电端口控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 1月 19日
选择指南 USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
应用手册 Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016年 7月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2513EVM-527 — TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2513A PSpice Transient Model

SLVM946.ZIP (44 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP40285 — 汽车类双端口 USB Type-C™ DFP 5V 3A 充电器参考设计

PMP40285 是一种双端口 USB Type-C™ 充电器参考设计。此设计采用汽车输入电压,并输出到两个 USB Type-C 端口。每个端口都为 USB Type-C™ 器件提供 5V 3A 电流。该设计完全兼容 USB Type C,并向后兼容 BC1.2 和 DCP 配置。此设计通过单芯片解决方案实现双 USB Type-C DFP 输出并采用较少元件,因此具有成本效益。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01388 — 具有完整前端保护且符合 CISPR 25 5 级标准的汽车 USB 充电器参考设计

TIDA-01388 是一款具有完整前端保护功能和小尺寸的 21W 双路车载 USB 充电器解决方案。该系统可以钳制快速高压电瞬态并通过这些事件保持运行。它还可以正确响应反向电池极性事件并正确关断。
该设计可接受 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围,并为双 USB 端口调节 5V@2.1A 的两个输出。此设计包含 EMI 滤波电路,并符合 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频