TIDA-01403

适用于热成像摄像机的 74dB SNR、10MSPS、14 位模拟前端参考设计

TIDA-01403

设计文件

概述

在构建此参考设计时,考虑到了电子成像系统的需求。如今的图像传感器在以下方面对 ADC 提出了很高的要求:出色的线性(DNL < 0.5LSB 且 INL < 4LSB)、高分辨率(12 位至 18 位)、高速(高达 20MSPS)和高 SNR (> 74dB SNR),以确保卓越的图像质量并防止随着时间推移而发生失真。借 TI 的低噪声、高速放大器、全差分放大器 (FDA)、高速 ADC 以及低噪声 LDO,此参考设计展示了如何设计一个高性能的模拟信号链,用于对热成像摄像机中的像素输出信号进行数字化处理。

特性
  • SNR、ENOB 和 THD:> 74dB、12 位和 < -84dB
  • 采样速度:针对 10MSPS 或者更低速度进行了优化的前端电路
  • 模拟输入类型:单端单极信号
  • 积分非线性 (INL) < 1LSB(典型值)和微分非线性 (DNL) < 0.5LSB(典型值)
  • 输出数据接口:1.8V 并行 CMOS 或 DDR LVDS
  • 整体功耗:< 80mW
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU528.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWT3.PDF (246 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWT2.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWT5.ZIP (5992 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCET2.ZIP (169 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWT4.PDF (1324 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWT1.PDF (430 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2626高带宽、高精度、低 THD+N、16 位和 18 位 ADC 驱动器》

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS414214 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于热成像摄像机的 74dB SNR、10MSPS、14 位模拟前端参考设计 英语版 2018-7-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频