TIDA-01436

采用 Sitara PLSDK 和 3D 飞行时间 (ToF) 的需求控制通风人员计数参考设计

TIDA-01436

设计文件

概述

TIDA-01436 参考设计是一种子系统解决方案,使用 TI 的 Sitara 处理器 Linux 软件开发套件 (SDK) 和 TI 的 3D 飞行时间 (ToF) 影像传感器对某一指定区域中的人进行计数,具备高分辨率和高精度。ToF 图像传感器可以处理三维空间数据,因此该传感器可用于确定存在的物体数量并跟踪其运动,还能够确定物体是否为人体。该设计使用 TI 的 AM437x 处理器作为主机控制器,有完全集成的 ToF 驱动程序,受 Processor Linux SDK 支持,是嵌入式解决方案的理想之选。与传统的监控摄像头和视频分析相比,ToF 摄像头若与主机控制器板相结合,可更有效地实现实时人数统计。

特性
  • 采用完全集成系统的端到端解决方案
  • 基于 TI 处理器 Linux 软件开发套件 (SDK) 构建,并在 TI 的 AM437x GP EVM 上运行
  • 人数统计精度大于 90%
  • 占位数据可配置为实时或周期性
  • 可实现宽视野:87º(对角线);74.4º(水平)× 59.3º(垂直)
  • 由于 3D ToF 摄像头不依赖于环境光,因此甚至可以在黑暗中清楚识别
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU234.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SBAU219D.PDF (1135 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQP2.ZIP (341 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQP1.ZIP (687 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM4379Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSEVM437X

AM437x 评估模块

TIDA-01436 参考设计是一种子系统解决方案,使用 TI 的 Sitara 处理器 Linux 软件开发套件 (SDK) 和 TI 的 3D 飞行时间 (ToF) 影像传感器对某一指定区域中的人进行计数,具备高分辨率和高精度。ToF 图像传感器可以处理三维空间数据,因此该传感器可用于确定存在的物体数量并跟踪其运动,还能够确定物体是否为人体。该设计使用 TI 的 AM437x 处理器作为主机控制器,有完全集成的 ToF 驱动程序,受 Processor Linux SDK 支持,是嵌入式解决方案的理想之选。与传统的监控摄像头和视频分析相比,ToF (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01436 采用 Sitara PLSDK 和 3D 飞行时间 (ToF) 的需求控制通风人员计数参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSEVM437X

AM437x 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01436 采用 Sitara PLSDK 和 3D 飞行时间 (ToF) 的需求控制通风人员计数参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) 2014-5-13
* 设计指南 采用Sitara™PLSDK 和3D ToF 的需求控制通风人数统计参考 设计 英语版 2017-8-14
白皮书 Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 2014-5-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持