TIDA-01466

适用于超声波前端的低电压、低噪声电源参考设计

TIDA-01466

设计文件

概述

该参考设计是一款经过优化的电源,专门用于为超声波成像系统接收 AFE IC 的八个 16 通道供电。该设计使用单芯片直流/直流转换器 + LDO 组合稳压器将 LDO 输入设置为恰好高于压降电压,同时充分利用 LDO PSRR,从而减少器件数,同时最大限度地提高效率。  此外,超低噪声 LDO 有助于实现可能的最高模数转换分辨率,从而实现更高的图像质量。该设计能够使开关频率与主时钟频率和系统时钟频率同步,从而帮助系统设计人员应用简单的滤波技术来消除接地回路上的电源开关噪声,或使用扩频时钟来降低 EMI。此外,该设计实现了电子保险丝器件,从而提供一种简单灵活的过流保护方式。

特性
  • 适用于 12V 输入超声波系统前端
  • 具有 4.2A 输入电流限制的电子保险丝
  • 能够为八个 AFE 供电,通道多达 128 个(可扩展通道数),支持 36W 功率输出
  • 组合直流/直流转换器 + LDO IC 可通过将 LDO 输入设置为恰好高于压降电压来最大限度地提高 LDO 效率
  • 使用高 PSRR 和超低噪声 (4.4μVRMS) LDO 来实现可能的最高模数转换分辨率
  • 在同一块 T/R 板上为所有 AFE 提供共用的同步电源,从而减小布板空间,同时有助于降低噪声和消除 EMI
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU332.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSP6.PDF (371 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSP5.PDF (172 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSP8.ZIP (1173 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDU4.ZIP (1848 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSP7.PDF (1795 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSP4.PDF (1003 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
序列发生器

LM3881具有可调节延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVC1106低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259264.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54824采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A84具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于超声波模拟前端的低电压低噪声电源参考设计 英语版 2017-9-21
技术文章 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018-2-8

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01458 用于超声连续波脉冲发生器的低噪声固定压差 ±2.5 至 ±12-VOUT 3A 电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频