TIDA-01458

用于超声连续波脉冲发生器的低噪声固定压差 ±2.5 至 ±12-VOUT 3A 电源参考设计

TIDA-01458

设计文件

概述

此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节输出(±2.5V 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波和噪声极低的正负稳压器输出。通过并联更多稳压器,电源可扩展至最高 3A 输出电流。电源还可与外部时钟同步。

特性
  • 用于超声连续波模式的独立正负电压电源
  • 为降低输出纹波,高性能、低噪声 LDO 作为电源滤波器运行,从而以最少的 LDO 热损耗获得最低纹波(1.6A 负载下小于 100µV)
  • 包含两个高性能降压调节器,可生成可调输出
  • LDO 自适应压降设计,特殊电路使 LDO 输出始终比输入低 1V
  • 支持与超声主时钟或系统时钟频率同步开关频率
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU346.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSZ7.PDF (306 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSZ6.PDF (197 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSZ9.ZIP (3207 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDW5.ZIP (1681 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSZ8.PDF (1425 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSZ5.PDF (364 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM736053.5V 至 36V、5A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR14050具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2171适用于成本敏感型应用的双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于超声波CW 脉冲发生器的低噪声固定压降±2.5 至±12V 输 出电压3A 电源参考设计 英语版 2017-10-2
应用手册 Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 2018-6-25
技术文章 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018-2-8

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01352 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程超声波电源参考设计 TIDA-01466 适用于超声波前端的低电压、低噪声电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频