硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎(可点击此处单独购买)和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款性能更出色的 EVM,其具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等功能。 有关微控制器驱动的显示应用 EVM 和参考设计,请访问 (...)