TIDA-01510
可提高 DC/DC 转换器功率密度的双面布局参考设计
TIDA-01510
概述
此参考设计展示了设计双面 DC/DC 布局的正确方法,以实现更高的电源密度。此设计指南重点介绍了常见错误以及如何避免这些错误,同时还给出了测试结果,这些结果表明在双面布局中正确使用 TPS54824 器件并不会对性能产生影响。如果 TPS54824 降压转换器的 8A 电流输出过大,此设计也可以使用引脚对引脚兼容的 4A 器件 TPS54424。
特性
- 输入范围:4.5V 至 17V、1.8VOUT(IOUT 为 8A)
- 峰值效率:在 5V IN、2A IOUT 下效率为 94.7%
- 负载调节:< ±0.04%
- 开关频率:700kHz
- 解决方案总尺寸:280 mm2
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 双面布局参考设计旨在提高直流/直流转换器的功率密度 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018-7-23 |