TPS54424
- 小型 3.5mm x 3.5mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 集成的 14.1mΩ 和 6.1mΩ MOSFET
- 峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应
- 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
- 与外部时钟同步
- 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
- 输出电压范围:0.6V 至 12V
- 断续电流限制
- 安全启动至预偏置输出电压
- 可调软启动和电源排序
- 可调节输入欠压锁定
- 3µA 关断电流
- 针对欠压及过压的电源良好输出监控
- 输出过压保护
- 非锁存热关断保护
- 运行结温范围:-40°C 至 150°C
- 使用 TPS54424 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54424 是一款全功能 17V、4A 同步降压直流/直流转换器,采用了 3.5mm x 3.5mm HotRod™QFN 封装。
该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。
峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。
电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。
专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并且调整输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54424EVM-779 — TPS54424 4A 同步降压 SWIFT™ 降压转换器评估模块
TPS54424EVM-779 是一款 4A 同步转换器评估模块 (EVM)。 TPS54424 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。固定频率峰值电流模式控制可用于更大限度地降低周期和导通时间抖动。强制连续导通模式使开关频率在轻负载时保持不变,并能快速响应轻负载的瞬态变化。
参考设计
TIDA-01510 — 可提高 DC/DC 转换器功率密度的双面布局参考设计
此参考设计展示了设计双面 DC/DC 布局的正确方法,以实现更高的电源密度。此设计指南重点介绍了常见错误以及如何避免这些错误,同时还给出了测试结果,这些结果表明在双面布局中正确使用 TPS54824 器件并不会对性能产生影响。如果 TPS54824 降压转换器的 8A 电流输出过大,此设计也可以使用引脚对引脚兼容的 4A 器件 TPS54424。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNV) | 18 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。