TIDA-01525

8 通道 16 位 200mA 电流输出 DAC 参考设计

TIDA-01525

设计文件

概述

该参考设计将小体积、高性能的 8 通道 16 位数模转换器 (DAC) DAC80508 与精密运算放大器相结合,可创建高密度、精确的电流源解决方案。此参考设计的最大输出电流为 200mA,允许最小 PVDD 供电电压,可降低功耗,实现高效率。此外,该设计的电流噪声输出很低,这得益于 DAC80508 的低参考电压噪声和 OPA2376 的低电压和电流噪声。 

特性
  • 8 通道可编程电流,200mA 范围
  • 高通道密度
  • <1.5% 的总体未调整误差
  • <120µA 的偏移误差
  • 3.4µA RMS 带宽受限电流噪声
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU595.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXV4.PDF (174 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXV3.PDF (46 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXV6.ZIP (905 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF21.ZIP (1707 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXV5.PDF (658 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXV2.PDF (318 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD13381F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5采用 0.8mm x 1.5mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、35mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC80508具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 8 通道、16 位、200mA 电流输出 DAC 参考设计 英语版 2018-12-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频