产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
DSBGA (YZF) 16 5.7121 mm² (2.39 mm × 2.39 mm) WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 性能
    • INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
    • TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5mV(最大值)
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
    • 清除输出函数:DACx0508C
  • 宽运行范围:
    • 电源电压:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 125˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 1.7V 至 5.5V 运行
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA
  • 性能
    • INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
    • TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5mV(最大值)
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
    • 清除输出函数:DACx0508C
  • 宽运行范围:
    • 电源电压:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 125˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 1.7V 至 5.5V 运行
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA

DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。

DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC70508 正在供货 采用微型 WCSP 封装、具有精密内部基准电压的真正 14 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC 14-bit device
DAC60508 正在供货 采用微型 WCSP 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC 12-bit device
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DAC43508 正在供货 具有 SPI 的八路 8 位缓冲电压输出 DAC 8-bit vairant
DAC53508 正在供货 具有 SPI 的八路 10 位缓冲电压输出 DAC 10-bit device
DAC80516 正在供货 16 通道、16 位电压输出(0V 至 5V)、具有内部 2.5V 基准电压和 50mA 驱动能力 16 channel version 16-bit

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有内部基准电压的 DACx0508 八通道 16/14/12 位 SPI 电压输出 DAC 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018-10-25
应用手册 精密数据转换器选型指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-19
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-16
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电压输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电流输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2
应用手册 PLC 模拟输出模块架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-5
电路设计 具有检测连接电路的可编程电压输出 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-14
电路设计 适用于单端精密 DAC 差分输出的电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-14
电路设计 采用精密 DAC(用于测量设备)、适用于输入信号失调电压调 节的电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-14
电路设计 可编程两级高侧电流源电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-24
证书 DAC80508-04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-13
白皮书 设计一份精确的多功能锂离子电池测试解决方案 英语版 2020-11-10
应用简报 High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive Applications 2018-10-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC80508-04EVM — DAC80508 和 DAC80504 评估模块

DAC80508-04EVM 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC80504 和 DAC80508 器件的平台。DAC80508 安装在 EVM 上。用户可以用 DAC80504 替换 DAC80508。这些器件是 16 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。这些器件均包含一个 2.5V 5ppm/°C 内部基准和一个用户可选增益配置,可提供 1.25V(增益 = 0.5)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)的满量程输出电压。DAC80508 由 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,经验证具有单调性,并提供 ±1LSB INL 的出色线性度。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

The DAC8050XEVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the DAC80502-01EVM and DAC80508-04EVM through SPI and I2C communications using the FTDI4232 interface adapter tool.
支持的产品和硬件
仿真模型

DACx0508 IBIS Model (Rev. D)

SLAM325D.ZIP (56 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
设计工具

SBAC228 — Source files for SBAA335

支持的产品和硬件
设计工具

SBAM419 — Source Files for SBAA344

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010133 — 高阻抗、500MHz 带宽示波器模拟前端参考设计

数字存储示波器 (DSO) 等高带宽数据采集系统需要模拟前端 (AFE) 信号链具备宽广的 (-3dB) 带宽以测量广泛的信号,具有可选的高输入阻抗以防止对被测信号产生负载效应,具有低噪声以防止信噪比 (SNR) 劣化,以及具有优异的失真性能以保持信号保真度。传统的 AFE 实现方案通常需要复杂的分立元件设计,或者需要专门开发定制的前端 ASIC。本参考设计在不牺牲性能的前提下,提供了一种更简单、更具成本效益的 AFE 解决方案。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-011001 — 四通道、6A、0V 至 5V 可编程电源参考设计

此参考设计为老化和可靠性测试应用提供了一种高密度四通道数控可编程电源。此设计支持 12VDC 输入总线,并提供四个独立稳压输出通道,每个通道的可调节电压范围为 0V 至 5V,每通道的最大持续输出电流为 6A。

该控制架构以执行 2P2Z(双极,双零点)数字补偿器的 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 为核心。16 位四通道 DAC 通过反馈引脚电流注入,动态地调制降压电源模块的输出。虽然 24 位 16 通道 SAR ADC 利用集成式低漂移 PGA 同时采集电流和电压遥测数据,但该设计可以在整个负载范围内实现低于满标度 ±0.005% 的负载调整误差。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01525 — 8 通道 16 位 200mA 电流输出 DAC 参考设计

该参考设计将小体积、高性能的 8 通道 16 位数模转换器 (DAC) DAC80508 与精密运算放大器相结合,可创建高密度、精确的电流源解决方案。此参考设计的最大输出电流为 200mA,允许最小 PVDD 供电电压,可降低功耗,实现高效率。此外,该设计的电流噪声输出很低,这得益于 DAC80508 的低参考电压噪声和 OPA2376 的低电压和电流噪声。 

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01583 — 适用于热成像摄像机中微测热辐射计探测器的超低噪声偏置电压参考设计

非制冷微测热辐射计探测器的运行需要高精度的超低噪声偏置电压。此类要求并不能仅通过切换电源、LDO 或 DAC 输出来满足。借助德州仪器 (TI) 的精密 DAC,低噪声精密放大器和高 PSRR、低噪声 LDO,此参考设计展示如何以低成本生成非制冷微测热辐射计检测器所需的高精度、超低噪声、可编程偏置电压和电源。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频