TIDA-01565

有线“或”MUX 和 PGA 参考设计

TIDA-01565

设计文件

概述

该板演示了 OPA837 运算放大器的有线“或”多路复用器 (MUX) 和可编程增益放大器 (PGA) 应用。这些应用在断电 (PD) 模式中通过放大器的高阻抗输出和高阻抗反相输入实现。可以使用板载双列直插式封装 (DIP) 开关或来自 SMA 连接器的晶体管逻辑输入来选择 MUX 或 PGA 的输出。该板兼容单电源或双电源,电压高达 5.25V。输出端包含一个可选噪声滤波器,用于消除带宽较低的 PGA 设计的宽带噪声。

特性
  • MUX 和 PGA 配置之间的更改
  • 通过单电源或双电源进行驱动
  • 补充 DIP 开关输入可提供简单的输出选择
  • 真正的输入至输出隔离
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU529.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWS3.PDF (698 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWS2.PDF (18 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWS5.ZIP (3227 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCES9.ZIP (2246 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWS4.PDF (780 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWS1.ZIP (169 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA837低功耗精密 105MHz 电压反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC2G042 通道、1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
数字多路信号分离器和解码器

SN74LVC1G1392 线至 4 线解码器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2362双路、5V、7MHz、低噪声 (8nV/√Hz) 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用禁用引脚且采用有线或多路复用器配置的运算放大器参考设计 英语版 2018-7-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频