SN74LVC1G139
- 采用德州仪器 (TI)
NanoStar™和 NanoFree™封装 - 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 支持下行转换到 VCC
- 3.3V 和 15pF 负载条件下 tpd 最大值为 4.9ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
此 SN74LVC1G139 2 线至 4 线解码器专为 1.65V 至 5.5V VCC 工作电压而设计。
SN74LVC1G139 2 线至 4 线解码器可适用于需要极短传播延迟时间的高性能存储解码或数据路由 应用 。在高性能存储系统中,可使用此解码器来最大限度地消除系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一起使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。
NanoStar 和 NanoFree 封装技术是器件封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01565 — 有线“或”MUX 和 PGA 参考设计
该板演示了 OPA837 运算放大器的有线“或”多路复用器 (MUX) 和可编程增益放大器 (PGA) 应用。这些应用在断电 (PD) 模式中通过放大器的高阻抗输出和高阻抗反相输入实现。可以使用板载双列直插式封装 (DIP) 开关或来自 SMA 连接器的晶体管逻辑输入来选择 MUX 或 PGA 的输出。该板兼容单电源或双电源,电压高达 5.25V。输出端包含一个可选噪声滤波器,用于消除带宽较低的 PGA 设计的宽带噪声。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点