TIDA-01581

支持电流均衡的汽车日间行车灯双串 LED 驱动器参考设计概述

TIDA-01581

设计文件

概述

此参考设计是双串 LED 驱动器,该驱动器采用基于运算放大器的电路来平衡两个 LED 环中的电流。该运算放大器电路可检测参考灯串中的电流,并使用来自镜像灯串的反馈对调节这些灯串之间电流的 MOSFET 进行偏置。该设计使用升压配置的 TPS92692-Q1 多拓扑 LED 驱动器来驱动 LED。TPS92692-Q1 具有可实现 EMI 性能、模拟电流调节和内部 PWM 调光的扩频调频功能。  该设计包括使用 LMT87-Q1 模拟温度传感器的可调节线性热折返,以及在镜像灯串出现开路故障时的电流限制。该设计还具有两种亮度模式。一种模式是全亮度模式(“DRL”),另一种模式是可以降低亮度的 PWM 调光模式(“位置”)。

特性
  • 使用单个 LED 驱动器实现双灯串电流均衡
  • 通过了 CISPR25 5 类传导和辐射发射测试
  • PWM 调光
  • 无需微控制器即可操作
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU456.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVS0.PDF (233 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVR9.PDF (46 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVS2.ZIP (959 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEJ4.ZIP (124 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVS1.PDF (568 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVR8.PDF (405 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT87-Q1具有 -13.6mV/°C 增益的汽车类 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92692-Q1具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2901V-Q1汽车类电压增强型四通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2316-Q1汽车级、双路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有电流平衡功能的汽车日间行车灯双灯串LED 驱动器参考设 英语版 2018-2-28
技术文章 Designing daytime running lights, part 2: responding to an LED fault PDF | HTML 2018-12-6
技术文章 Designing daytime running lights, part 1: adding one-fail-all-fail LED fault detec PDF | HTML 2018-12-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频