TIDA-01582

适用于 USB 电力输送可编程电源的开关电容快速充电参考设计

TIDA-01582

设计文件

概述

此参考设计旨在展示在智能手机应用中使用开关电容快速充电拓扑时的总体系统性能。此系统包含使用支持 USB 电力输送 (PD) 可编程电源 (PPS) 规格的智能壁式适配器,用于减少充电电缆的损耗,并降低智能手机的损耗和温升。bq25970 是 TI 推出的首款可为电池提供高达 8A 充电电流的开关电容充电器。

特性
  • 在 6A 时充电效率高达 96.6%
  • USB PD PPS 电压和电流控制的完整系统示例
  • 手机和壁式适配器的软件流程图
  • 用于预充电、恒压充电和终止充电的 bq25890
  • 用于使用 3A 电缆电流进行 6A 充电的 bq25970
  • 用于与智能壁式适配器进行通信的 TUSB422 USB PD 控制器
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU413.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVB4.PDF (504 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVB3.PDF (49 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVB6.ZIP (3059 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEF3.ZIP (1227 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVB5.PDF (3414 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVB2.PDF (377 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25890采用 Maxcharge™ 技术、支持高输入且具有 D+/D- 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25970用于并联充电应用并支持外部过压保护的 I2C 单节 8A 开关电容器电池充电器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TS3USB221具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
USB-C 控制器

TUSB422USB PD TCPCi 端口控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于USB 电力输送可编程电源的开关电容器快速充电参考设 计 英语版 2018-1-8

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频