产品详情

Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1100 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3 CON (typ) (pF) 5 Off isolation (typ) (dB) -41 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1100 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3 CON (typ) (pF) 5 Off isolation (typ) (dB) -41 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • VCC 工作范围为 2.3V 和 3.6V
  • VI/O 支持高达 5.5V 的信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • OE 禁用时采用低功耗模式 (1µA)
  • RON = 6Ω(最大值)
  • ΔrON = 0.2Ω(典型值)
  • CIO(ON) = 6pf(最大值)
  • 低功耗(最大值为 30µA)
  • ESD > 2000V 人体放电模型 (HBM)
  • 高带宽(典型值为 1GHz)
  • VCC 工作范围为 2.3V 和 3.6V
  • VI/O 支持高达 5.5V 的信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • OE 禁用时采用低功耗模式 (1µA)
  • RON = 6Ω(最大值)
  • ΔrON = 0.2Ω(典型值)
  • CIO(ON) = 6pf(最大值)
  • 低功耗(最大值为 30µA)
  • ESD > 2000V 人体放电模型 (HBM)
  • 高带宽(典型值为 1GHz)

TS3USB221 是一款高带宽开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221 旨在降低位间偏移并改善通道间噪声隔离。TS3USB221 同样能够兼容各种标准,例如高速 USB 2.0 (480Mbps)。

TS3USB221 是一款高带宽开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221 旨在降低位间偏移并改善通道间噪声隔离。TS3USB221 同样能够兼容各种标准,例如高速 USB 2.0 (480Mbps)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TS3USB3000 正在供货 DPDT USB 2.0 高速和移动高清链路 (MHL) (6.1GHz) 开关 higher bandwidth device and pin to pin with TS3USB221RSE

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TS3USB221 具有单使能端的 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器或多路信号分离器开关 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 30日
用户指南 TS3USB221/A/E Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) 2009年 10月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 (...)

用户指南: PDF
评估板

TS3USB221AEVM — 用于 TS3USB221A 的评估模块

TS3USB221AEVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221AEVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递、在所有引脚上集成 ESD 保护单元以及将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221A 时可能涉及的高速 USB 2.0 (480 Mbps) 标准)的符合性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TS3USB221EEVM — TS3USB221E 评估模块

TS3USB221EEVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EEVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递、在所有引脚上集成 IEC 级别 ESD 保护单元以及将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221E 时可能涉及的高速 USB 2.0 (480 Mbps) 标准)的符合性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TS3USB221EVM — TS3USB221 评估模块

TS3USB221EVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递,还可以将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221 时可能涉及的高速 USB 2.0 标准)的符合性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

HSPICE Model for TS3USB221

SCDJ030.ZIP (98 KB) - HSpice Model
仿真模型

TS3USB221 IBIS Model (Rev. A)

SCDM098A.ZIP (42 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00538 — 具有电源路径和 MaxCharge 高压适配器的全集成 5A NVDC 单节电池充电器

bq25892 是高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和其他便携式器件(具有 USB 或高电压适配器)中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得该器件成为真正具有灵活性的解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01582 — 适用于 USB 电力输送可编程电源的开关电容快速充电参考设计

此参考设计旨在展示在智能手机应用中使用开关电容快速充电拓扑时的总体系统性能。此系统包含使用支持 USB 电力输送 (PD) 可编程电源 (PPS) 规格的智能壁式适配器,用于减少充电电缆的损耗,并降低智能手机的损耗和温升。bq25970 是 TI 推出的首款可为电池提供高达 8A 充电电流的开关电容充电器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 的创新型数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造与众不同的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。



 

 

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4496 — 具有快速充电器输入的 USB-C DRP 移动电源参考设计

PMP4496 是具有单个 USB Type C 双角色端口 (DRP) 的移动电源参考设计。它能以灌电流或拉电流形式工作。根据附加的外部器件,自动确定角色。还支持快速充电输入,以节省更多充电时间。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00590 — 双电池充电器 IC 参考设计(采用级联配置连接)

最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电电流。此外,由充电器功率损耗产生的热量会分布在整个 PCB 上。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00589 — 适用于移动电源的 I2C 控制的单节 5A 快速充电器(采用 MaxCharge 技术且支持 3.1A 升压操作)

TIDA-00589 用于演示完全集成型单节电池 5A 充电器 bq25895 及 3.1A 同步升压操作。bq25895 是一种单芯片 1S 移动电源解决方案,支持高电压适配器,可实现高达 5A 的快速充电。同步升压的高效率可最大限度延长移动电源工作时间。bq25895 与 bq24195 及 bq24195L 移动电源充电器之间具有引脚对引脚兼容性。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频