TIDA-01583

适用于热成像摄像机中微测热辐射计探测器的超低噪声偏置电压参考设计

TIDA-01583

设计文件

概述

非制冷微测热辐射计探测器的运行需要高精度的超低噪声偏置电压。此类要求并不能仅通过切换电源、LDO 或 DAC 输出来满足。借助德州仪器 (TI) 的精密 DAC,低噪声精密放大器和高 PSRR、低噪声 LDO,此参考设计展示如何以低成本生成非制冷微测热辐射计检测器所需的高精度、超低噪声、可编程偏置电压和电源。

特性
  • 总输出噪声 < 4µVRMS(0.1Hz 至 1MHz)
  • 电压精度优于 ±10mV
  • 基于真正的 16 位 R-2R DAC,具有缓冲轨到轨电压输出
  • 输出数量:四个可编程电压输出
  • 在 DAC 分辨率、电压范围和通道数量方面可轻松扩展
  • 输出电流能力:10mA(无 BJT)和 75mA(具有外部 BJT)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU452.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVQ5.PDF (227 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVQ4.PDF (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVQ7.ZIP (724 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEJ1.ZIP (304 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVQ6.PDF (863 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVQ3.PDF (345 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC80508具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2192具有 e-trim 的 36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于热成像传感器的超低噪声、可编程偏置和电源参考设计 英语版 2018-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频