TIDA-01596

用于环境温度检测的智能恒温器局部热补偿参考设计

TIDA-01596

设计文件

概述

局部恒温器发热是造成回风室附近环境温度感应出错的主要原因。这最终会导致 HVAC 循环过冲,从而产生高昂的能源费用。该参考设计解决了这个与恒温器设计相关的常见问题。通过在 PCB 上使用低成本模拟温度传感器网络,可以检测到内部恒温器的温度梯度,并进行有效补偿,从而得出真实的环境温度值。

特性
  • 主电源的电流和功率监控
  • 用于局部发热的 20Ω 功率电阻器
  • 两组温度传感器,用于确定整个电路板的温度梯度
  • 用于温度转换的低成本 SAR ADC
  • 使用 CC3220 Launchpad 在真正的恒温器平台上进行数据处理
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU439.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVK4.PDF (122 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVK3.PDF (32 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVK6.ZIP (24228 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEH6.ZIP (1379 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVK5.PDF (916 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVK2.PDF (755 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT84采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

TMP23510mV/C、1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

INA230具有警报功能的 36V、16 位、I²C 输出电流、电压和功率监测器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS7142具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

局部恒温器发热是造成回风室附近环境温度感应出错的主要原因。这最终会导致 HVAC 循环过冲,从而产生高昂的能源费用。该参考设计解决了这个与恒温器设计相关的常见问题。通过在 PCB 上使用低成本模拟温度传感器网络,可以检测到内部恒温器的温度梯度,并进行有效补偿,从而得出真实的环境温度值。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01596 用于环境温度检测的智能恒温器局部热补偿参考设计 TIDC-01005 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01596 用于环境温度检测的智能恒温器局部热补偿参考设计 TIDC-01005 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计

软件开发

固件

TIDCEH7 — TIDA-01596_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01596 用于环境温度检测的智能恒温器局部热补偿参考设计

TIDCEH7 TIDA-01596_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-2-1
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01596 用于环境温度检测的智能恒温器局部热补偿参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidceh7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidceh7/tidceh7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEH7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于环境温度检测的智能恒温器局部热补偿参考设计 英语版 2018-2-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频