TIDA-020011

汽车毫米波雷达手势控制参考设计

TIDA-020011

设计文件

概述

此参考设计采用毫米波雷达和完整的汽车电源设计,提供时尚简洁的解决方案,以捕捉手势并改善驾驶员的体验。随着汽车不断发展,人们希望与信息娱乐系统控制台和车身内不断增加的硬件进行更简单、更轻松的交互。除通过物理按压按钮或自定义语音控制实现人与系统的直接交互相比外,基本的直观手势允许驾驶员在尽可能少受道路干扰的情况下控制自己的车辆。

特性
  • 基于 77GHz 雷达的手势功能
  • CAN-FD 手势数据输出
  • 宽工作电压:3.5V 至 42V
  • 小巧的外形:50.3mm x 56.7mm
  • 该电路设计已经过测试,并包含光绘文件、原理图和 BOM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU585.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXO4.PDF (254 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXO3.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXO6.ZIP (1403 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF08A.ZIP (1089 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXO5A.PDF (2310 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXO2.PDF (341 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车毫米波雷达传感器

AWR1642集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042GV-Q1具有 I/O 电平转换和 5Mbps 灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53625-Q12.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A52-Q1汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87702-Q1具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车毫米波雷达手势控制参考设计 英语版 2018-11-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频