TIDA-020023

具有高精度电流传感器的汽车级成比例螺线管驱动器参考设计

TIDA-020023

设计文件

概述

此参考设计对使用简单推挽式输出比较器和高精度集成电流并联监控器的比例电磁阀驱动器进行了说明。为实现更平稳的驾驶性能,特别需要在车辆自动变速器上对比例电磁阀进行精确控制。该设计解决了影响螺线管精确位置的两个主要因素:温度范围内的驱动精度和电流感应精度。

特性
  • 电流感应精度为 0.5% (FSR)
  • 驱动器频率和占空比:1kHz
  • 集成分流器可在更大的动态范围内实现更高精度
  • 更低的温度漂移
  • 宽共模:-4V 至 80V
  • 具有增强型 PWM 抑制功能的高侧驱动、高侧螺线管监视器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU661A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZJ8.PDF (84 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZJ7.PDF (93 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZK0.ZIP (2465 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFF5.ZIP (198 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZJ9.PDF (345 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZJ6.PDF (211 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

INA253具有 PWM 抑制功能和集成分流电阻的 80V、双向、精密电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

INA253-Q1具有 PWM 抑制功能和集成分流电阻器、符合 AEC-Q100 标准的 80V、双向、精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV1805-Q1具有推挽输出和关断模式的汽车级高电压比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709-Q1具有反向电流保护功能的汽车类 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用高精度电流传感器的汽车比例电磁阀驱动器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频