TIDA-020040

汽车瞬态和过流保护滤波器参考设计

TIDA-020040

设计文件

概述

该参考设计展示了针对汽车系统中常见的电压和电流瞬态事件的保护系统。该参考设计优化了功能、大小和保护功能,同时不会影响电力输送,从而打造出出色的音频放大器。

特性
  • 理想二极管控制器与外部背对背 N 沟道 MOSFET 配合工作,用于过压保护和模拟理想二极管整流器。
  • 过流保护和模拟电流监测
  • 可用于各种负载规模且可轻松扩展的解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU742.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM720.PDF (212 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM719.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM722.ZIP (2085 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFX8.ZIP (726 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM721.PDF (874 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM718.PDF (230 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM7481-Q1具有有源整流功能、可驱动 B2B NFET 的汽车类理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA302-Q1具有双比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车瞬态和过流保护滤波器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频