TIDA-03028

带重定时功能的 3G-SDI 中继器参考设计

TIDA-03028

设计文件

概述

这款经过验证的参考设计在功能上是一款适用于 3G SDI 应用的 SDI 中继器/信号调理解决方案。此参考设计符合 SMPTE ST-424、ST-292 和 ST-259 电气要求。

特性
  • SDI 均衡器、重定时电路和电缆驱动器,支持 3G、HD 和 SD SDI 应用
  • 延长 3G SDI 及以下视频速率的电缆传输距离
  • 适用于 SDI 模块化产品
  • 板载 USB 转 I2C 接口,便于对器件进行编程
  • 2.5V 单电源供电,无需固件、无需散热器、无需参考时钟
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC46.PDF (1657 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPB7.ZIP (81 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPB6.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPB9.ZIP (340 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD18.ZIP (292 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPB8.ZIP (624 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPB5.PDF (278 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
串行数字接口 (SDI) IC

LMH0318具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器

数据表: PDF | HTML
串行数字接口 (SDI) IC

LMH03243G HD/SD 低功耗 SDI 自适应电缆均衡器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 3G SDI Repeater with Reclocking Function Design Guide 2016-7-29

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频