LMH0324
- 支持 ST 424(3G)、ST 292(HD) 和 ST 259(SD)
- 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
- 自适应电缆均衡器
- 电缆长度 (Belden 1694A):
- 2.97Gbps 时为 200m
- 1.485Gbps 时为 280m
- 270Mbps 时为 600m
- 低功耗:78mW(典型值)
- 节能模式:15mW
- 片上输入终端(75Ω 单端)
- 集成输入回波损耗网络
- 具有去加重功能的双路 100Ω 输出驱动器
- 独立输出断电控制
- 支持信号分离器模式(–6dB 启动幅值)
- 电缆长度指示
- 数字 MUTEREF 阈值
- 通过 2.5V 或 1.8V 电源供电
- 可通过控制引脚、SPI 或者 SMBus 接口进行配置
- 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
LMH0324 是一款低功耗、双路输出、延长长度、自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过 75Ω 同轴电缆传输的 SDI 数据。该均衡器具有 125Mbps 至 2.97Gbps 的较宽数据速率范围。该均衡器包含有源传感电路,保证了出色的性能并增强了对输入信号启动幅值变化的抗扰性。
LMH0324 提供扩展电缆长度的同时还拥有低功耗特性。该器件具备功率管理功能,可在无输入信号时进一步降低功耗。
LMH0324 具有两个差分串行数据输出,可灵活进行扇出缓冲。输出驱动器提供可编程的去加重功能,用于补偿 LMH0324 输出端的电路板走线损失。LMH0324 的工作状态可通过控制引脚进行设置。该器件的附加设置可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程设定。
LMH0324 与 LMH1219(带有集成时钟恢复器的 12Gbps 自适应电缆均衡器)引脚兼容。这一引脚兼容性使得从 3Gbps 均衡器到具有集成时钟恢复器的 12Gbps 均衡器的升级变得更加容易。
申请了解更多信息
更多有关 LMH0324 编程指南和 IBIS-AMI 模型的信息。 立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMH0324 3G/HD/SD SDI 双路输出自适应电缆均衡器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 7月 24日 |
| 应用手册 | LMH12xx MADI Compatibility Application Note | PDF | HTML | 2018年 8月 30日 | |||
| 技术文章 | Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces | PDF | HTML | 2016年 4月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-03028 — 带重定时功能的 3G-SDI 中继器参考设计
这款经过验证的参考设计在功能上是一款适用于 3G SDI 应用的 SDI 中继器/信号调理解决方案。此参考设计符合 SMPTE ST-424、ST-292 和 ST-259 电气要求。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。