TIDA-050010

采用 LiSOCl2 电池且适用于智能仪表中的窄带物联网调制解调器的电源参考设计

TIDA-050010

设计文件

概述

该参考设计可以为采用 LiSOCl2 电池的智能仪表应用中的窄带物联网 (NB-IoT) 提供电源解决方案。该设计是一款高效的低待机电流解决方案,可将电池使用时间延长 50% 以上。

特性
  • 工作输入电压为 2V 至 4V,固定输出电压为 3.6V,输出电流高达 320mA
  • 轻负载条件下的 1μA 静态电流
  • 开路负载和 85℃ 条件下约 4μA 待机电流
  • 在 10mA 至 320mA 时效率高达 93%
  • 通过宽输入电压范围和高效率来延长电池寿命
  • 可仿真窄带物联网负载特性,便于轻松测试
  • 可通过最少的外部组件实现小尺寸解决方案
输出电压选项 TIDA-050010.1
输入电压(最小值)(V) 2
输入电压(最大值)(V) 4
输出电压(标称值)(V) 3.6
Iout(最大值)(A) .32
输出功率 (W) 1.152
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU558.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX72.PDF (96 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX71.PDF (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX74.ZIP (593 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEW5.ZIP (1818 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX73.PDF (456 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRX70.PDF (139 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61099具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

数据表: PDF
MOSFET

CSD18533KCS采用 TO-220 封装的单路、6.3mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用 LiSOCl2 电池且适用于智能仪表中的窄带物联网调制解调器的电源参考设计 英语版 2018-10-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频