主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61099

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS61299 正在供货 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器 Lower IQ and higher IOUT

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Enable, Load Disconnect, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000008, 0.000001 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Enable, Load Disconnect, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000008, 0.000001 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YFF) 6 1.4000000000000001 mm² (— mm × — mm) WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 600nA 超低 IQ 流入 VOUT 引脚
  • 400nA 超低 IQ 流入 VIN 引脚
  • 工作输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压版本
  • 开关峰值电流限制的最小值为 0.8A
  • 降压模式下提供稳压输出电压
  • 关断期间真正断开连接
  • 使用固定输出电压版本时,10µA 负载条件下的效率高达 75%
  • 在 10mA 至 300mA 时效率高达 93%
  • 6 焊球 1.23mm× 0.88mm WCSP 封装和 2mm× 2mm WSON 封装
  • 使用 TPS61099x 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 600nA 超低 IQ 流入 VOUT 引脚
  • 400nA 超低 IQ 流入 VIN 引脚
  • 工作输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压版本
  • 开关峰值电流限制的最小值为 0.8A
  • 降压模式下提供稳压输出电压
  • 关断期间真正断开连接
  • 使用固定输出电压版本时,10µA 负载条件下的效率高达 75%
  • 在 10mA 至 300mA 时效率高达 93%
  • 6 焊球 1.23mm× 0.88mm WCSP 封装和 2mm× 2mm WSON 封装
  • 使用 TPS61099x 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS61099x 器件是一款具有 1µA 超低静态电流的同步升压转换器。该器件专为由碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品而设计,能够在轻载条件下高效运行,这对延长电池使用寿命至关重要。

TPS61099x 升压转换器采用迟滞控制拓扑,能够以最小的静态电流实现最高的效率。该器件在轻载条件下仅消耗 1µA 静态电流,在 10µA 负载下可实现高达 75% 的效率(固定输出电压版本)。此外,该器件还可在 3.3V 至 5V 转换过程中支持高达 300mA 的输出电流,在 200mA 负载下可实现高达 93% 的效率。

TPS61099x 还为不同应用提供降压模式和直通操作。在降压模式下,即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可调节为目标值。在直通模式下,输出电压与输入电压保持一致。当 VIN > VOUT + 0.5V 时,TPS61099x 退出降压模式并转入直通模式。

TPS61099x 在禁用状态下能够将负载与输入电源断开,真正实现关断,从而降低电流消耗。

TPS61099x 提供可调节输出电压版本和固定输出电压版本。该器件采用 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。

TPS61099x 器件是一款具有 1µA 超低静态电流的同步升压转换器。该器件专为由碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品而设计,能够在轻载条件下高效运行,这对延长电池使用寿命至关重要。

TPS61099x 升压转换器采用迟滞控制拓扑,能够以最小的静态电流实现最高的效率。该器件在轻载条件下仅消耗 1µA 静态电流,在 10µA 负载下可实现高达 75% 的效率(固定输出电压版本)。此外,该器件还可在 3.3V 至 5V 转换过程中支持高达 300mA 的输出电流,在 200mA 负载下可实现高达 93% 的效率。

TPS61099x 还为不同应用提供降压模式和直通操作。在降压模式下,即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可调节为目标值。在直通模式下,输出电压与输入电压保持一致。当 VIN > VOUT + 0.5V 时,TPS61099x 退出降压模式并转入直通模式。

TPS61099x 在禁用状态下能够将负载与输入电源断开,真正实现关断,从而降低电流消耗。

TPS61099x 提供可调节输出电压版本和固定输出电压版本。该器件采用 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS61094 正在供货 具有超级电容管理功能的 60nA 静态电流升压转换器 lower IQ, option for backup power from super capacitor
TPS61033 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
功能与比较器件相似。
TPS610333 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、1.85A 升压转换器 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm
TPS61322 正在供货 6µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器 6.5uA Iq, more cost effecitive boost converter
TPS63900 正在供货 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器 lower Iq, 200nA untra low Iq buck-boost converter

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61099x 具有超低静态电流的同步升压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-12
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用简报 快速确定升压转换器最大输出电流的三个步骤 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-24
技术文章 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand PDF | HTML 2021-11-12
技术文章 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020-4-7
技术文章 No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors PDF | HTML 2018-6-29
应用手册 Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter 2016-9-23
模拟设计期刊 超低IQ器件的精确效率测量 英语版 2014-2-28
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV 评估板

TPS61099x 器件是一款 1µA 超低静态电流的同步升压转换器。其输入电压范围是 0.7V 至 5.5V此器件支持1.8V 至 5.5V 的固定和可调输出电压。电感器峰值电流限制的典型值为 1A,它能够使用 3.3V 的输入产生 5V、300mA 的输出。该评估板用于评估 TPS61099x 的 DRV 封装版本。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS61099EVM-768 — 适用于 TPS61099 的升压转换器评估模块

TPS61099 可为由单节或两节碱性电池或单节纽扣电池供电的产品提供超低静态电源解决方案。它在轻载条件下仅消耗 800nA 静态电流,在 10µA 负载下可实现高达 70% 的效率。它还在禁用时支持真关断功能。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS61099 Unencrypted PSPICE Transient Model

SLVMDB0.ZIP (5 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS61099 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBL7B.ZIP (99 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS610994 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBX3A.ZIP (117 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS610997 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBW2B.ZIP (115 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

Unencrypted TPS610995 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCO7A.ZIP (116 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010029 — 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

此参考设计支持可穿戴、经优化的周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和多传感器、多波长光学心率监测仪 (HRM)。它使用 AFE4420 器件,该器件是一个用于光体积描记法 (PPG) 测量的单芯片生物传感前端。它支持最多四个可切换发光二极管 (LED) 和最多四个光电二极管,以支持多达 16 相的信号采集。CC2640R2F 器件(支持低功耗 Bluetooth® 4.2 和 5)将测量数据传输到远程位置。该患者监控设计使用具有 30 天生命周期的单节 CR3032 电池。可使用原始数据计算心率、SpO2 和其他相关参数。两个板载发光二极管 (LED) 可识别低电量检测和蓝牙连接情况。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计

该参考设计展示了三种不同的电源架构,适合具有锂二氧化锰 (LiMnO2) 原电池的智能流量表,以及用于物联网 (IoT) 相关应用的现成商业窄带模块。这三种电源解决方案可与电池供电型智能流量表的电池和系统运行状况监控参考设计硬件结合使用,以提供针对电池寿命的高精度运行状况 (SOH) 计算。常开系统内电流监控可检测射频传输的电流峰值,并且在之后通过可调延迟安排 SOH 测量。  高效电源架构可为适用于物联网相关应用的窄带蜂窝模块供电,具有 BQ35100 电池电量监测计,能够提供实时电池寿命数据,从而实现电池的及时更换。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01580 — 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

此参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。该参考设计由单个 CR3032 电池供电,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管(LED)可为用户指示低电池电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050007 — 适用于无线耳塞电池的超低待机功耗参考设计

全新的无线耳塞通过其便携盒内的电池充电 — 这种独特的设计需要小尺寸的解决方案以及高效的功率元件。此外,随着该市场中需求的增加,人们也越来越需要以更经济的方式提供相同功能。这种超低功耗参考设计包含通过 USB 输入供电的充电盒电池和升压转换器。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050010 — 采用 LiSOCl2 电池且适用于智能仪表中的窄带物联网调制解调器的电源参考设计

该参考设计可以为采用 LiSOCl2 电池的智能仪表应用中的窄带物联网 (NB-IoT) 提供电源解决方案。该设计是一款高效的低待机电流解决方案,可将电池使用时间延长 50% 以上。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频