TIDA-050013

适用于电池供电应用的超小型 RGB LED 动画解决方案参考设计

TIDA-050013

设计文件

概述

此参考设计是一款适用于电池供电应用的 2cm x 2cm RGB LED 动画解决方案,使用了 LP5523和 MSP430FR2111 器件。LP5523 器件是具有可编程控制引擎的 LED 驱动器,采用 DSBGA 封装。LP5523 可以为必须适应极小 PCB 的应用提供了逼真的照明模式。该设计在使用有限 MCU 资源的同时展示出完整的功能。

特性
  • 运行预设照明模式时具有最低 MCU 负载
  • 通过 LP5523 引擎控制实现更低的系统电流消耗
  • 待机模式期间静态电流较低
  • 全面的诊断和保护
  • 2cm² 小 PCB 尺寸设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU582.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXM2.ZIP (96 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXL5.ZIP (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXM4.ZIP (903 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF03.ZIP (1541 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXM3.ZIP (490 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXL6.ZIP (170 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RGB LED 驱动器

LP5523具有内部程序存储器和集成电荷泵的 9 通道 RGB/白光 LED 驱动器 - DSBGA

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2111具有 4KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

代码示例或演示

TIDCF01 — TIDA-050013 Sample Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050013 适用于电池供电应用的超小型 RGB LED 动画解决方案参考设计
下载选项

TIDCF01 TIDA-050013 Sample Code

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-11-4
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-050013 适用于电池供电应用的超小型 RGB LED 动画解决方案参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcf01 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcf01/tidcf01.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCF01. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于电池供电应用的超小型 RGB LED 动画解决方案参考设计 英语版 2018-11-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频