TIDA-050014

Power DUO 灌电流 200W USB-C PD 参考设计

TIDA-050014

设计文件

概述

Power DUO 灌电流 200W USB-C PD 参考设计是完整的 USB PD 灌电流参考设计,支持用户选择自己的 USB PD 灌电流电压。

特性
  • 高达 200W 的源功率或灌功率
  • 符合 PD3.0 标准
  • 内置 SPI/I2C 调试器和编程器
  • 完全可以针对任何 USB Type-C 和电力输送应用进行配置
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU549.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX23.PDF (467 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX25A.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX24.ZIP (2185 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEV5.ZIP (5248 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX22.PDF (2254 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRX21.ZIP (817 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E009具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS768具有电源正常指示和使能功能的 1A、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
USB-C 电力输送控制器

TPS65987D具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Power DUO 灌电流 200W USB-C PD 参考设计 英语版 2018-9-18

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-050012 Power DUO 源 200W USB-C PD 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频