TIDA-050018
适用于多功能传感器、待机功耗为 6µA 的低功耗 AAA 电池参考设计
TIDA-050018
概述
该参考设计演示了用于门窗传感器的低功耗升压转换器解决方案。该设计包括一节碱性电池、一个超低静态电流升压转换器和多个超低功耗数字霍尔效应传感器。它还可以为用于传输传感器状态的超低功耗的 sub-1-GHz 无线微控制器供电。
特性
- 由碱性电池供电
- 300nA 超低 IQ 升压转换器
- 适用于噪声敏感型负载的集成 LDO
- 磁场传感始终处于通电状态,可实现持续监控
| 输出电压选项 | TIDA-050018.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | .7 |
| 输入电压(最大值)(V) | 3 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3 |
| Iout(最大值)(A) | .09 |
| 输出功率 (W) | .27 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 待机功耗为 6µA 且适用于多功能传感器的低功耗 AAA 电池参考设计 | 英语版 | 2018-11-13 |