TIDA-01066

适用于 1GHz 以下频段且纽扣电池使用寿命长达 10 年的低功耗车门车窗传感器参考设计

TIDA-01066

设计文件

概述

此参考设计使用我们的超低功耗数字霍尔效应传感器以及 SimpleLink™ 低于 1GHZ 的超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,用于展示具有超长电池寿命且无需接线的门窗传感器。此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。

特性
  • 超低功耗设计能够使单个 CR2032 纽扣电池拥有 10 年的电池寿命
  • 随时在线磁场感应可实现持续监控
  • 可检测最高 20mm (0.787") 的圆柱形钕磁铁
  • 双传感器架构可检测出干扰性磁铁
  • 适用于收集器和传感器应用的 IEEE 802.15.4e/g 堆栈
  • 专为 SimpleLink 低于 1GHz 无线连接 LaunchPad™ (LAUNCHXL-CC1310) 而设计
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC69.PDF (3448 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNW0.PDF (342 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNW1.PDF (70 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNW2.PDF (148 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNW4.ZIP (447 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCP7.ZIP (354 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNW3.PDF (638 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5032低功耗(5Hz,<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCCP8 TIDA-01066 Firmware

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Low Power Door/Window Sensor with Sub-1GHz and 10-Year Battery Life Design Guide 2016年 9月 28日
技术文章 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017年 11月 10日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频