TIDA-050022

适用于输入电压低于 100V 的直流/直流转换器的功率级参考设计

TIDA-050022

设计文件

概述

此参考设计基于 UCC27282 120V 半桥 MOSFET 驱动器和 CSD19531 100V 功率 MOSFET,可实现高频功率级设计。凭借高效开关和灵活的 VGS 工作范围,此设计可降低总体栅极驱动和传导损耗,以实现卓越效率。此功率级设计可广泛应用于众多空间受限型应用,例如电信砖型电源模块、光伏逆变器和直流电机驱动器。

特性
  • 开关频率高达 1MHz 的紧凑型 100V 功率级设计
  • 适用于高侧和低侧并具有夸导保护的独立 PWM 输入
  • 16ns 的低传播延迟,1ns 的延迟匹配(典型值)
  • 驱动器 VDD 工作范围为 6V 至 16V
  • 具有负电压能力,可承受高噪声环境
  • 具有低待机电流的使能端
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU666A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZO8.PDF (124 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZO7.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZP0.ZIP (633 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFG5.ZIP (456 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZO9.PDF (1020 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZO6.PDF (235 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半桥驱动器

UCC27282具有 5V UVLO、互锁和使能选项的 120V 3A 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27284具有 5V UVLO 和使能选项的 120V、3A 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于输入电压低于 100V 的直流/直流转换器的功率级参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频