TIDA-050031

用于汽车紧急呼叫应用的备用电池电源参考设计

TIDA-050031

设计文件

概述

此备用电源参考设计适用于汽车紧急呼叫应用。它采用单节 LiFePO4 作为备用电池。使用升压转换器 TPS61088-Q1 时,备用电池最低电压可低至 2V;最大输出功率可达 8V/1.7A。此参考设计成本低、效率高、尺寸小。与竞争对手的集成解决方案相比,此设计的价值在于,当使用备用电池升压时,可实现更高的效率并减少冗余。

特性
  • 宽输入电压范围:3.8V 至 36V
  • 100mA 线性充电器
  • 当备用电池的电压降至 2V 时,可实现 8V/1.6A 的输出功率能力
  • 高效率
  • 成本低
输出电压选项 TIDA-050031.1
输入电压(最小值)(V) 2
输入电压(最大值)(V) 3.4
输出电压(标称值)(V) 9
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 13.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU715A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM348.PDF (120 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM347.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM350.ZIP (761 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFP6.ZIP (613 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM349.PDF (518 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM346.PDF (186 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A25具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR33630-Q13.8V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61088-Q1符合 AEC-Q100 标准的 10A 完全集成式同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于汽车紧急呼叫应用 eCall 和 T-Box 的备用电池电源参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频