TPS7A25
- 超低 IQ:2µA
- 输入电压:2.4V 至 18V
- 可用输出电压选项:
- 固定:1.25V 至 5.0V
- 可调节:1.24 V 至 17.66 V
- 在温度范围内的精度为 1%
- 低压降:300 mA 时为 340 mV(最大值)
- 开漏电源正常状态输出
- 热关断保护和过流保护
- 有源过冲下拉
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
- 封装:6 引脚 WSON
TPS7A25 低压降 (LDO) 线性稳压器集 2.4V 至 18V 输入电压范围和极低静态电流 (IQ) 特性于一体。这些特性能帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A25 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24 V 到 17.64V 之间。两种版本都具有 1% 的输出调节精度,可对微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。
在电流为 300mA 时,TPS7A25 LDO 的最大压降小于 340mV,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。此最大压降使得在 5.4V 输入电压 (VIN) 至 5.0V 输出电压 (VOUT) 范围内的效率达到了 92.5%。
电源正常状态 (PG) 指示灯可以用来将 MCU 保持在复位状态,直到电源正常,或用于电源定序。PG 引脚为开漏输出;因此,该引脚很容易进行电平位移,以便通过 VOUT 以外的导轨进行监控。内置电流限制和热关断有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
如需更高的输出电流选项,请考虑 TPS7A26。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A25 具有电源正常状态指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 12月 6日 |
| 应用手册 | 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 白皮书 | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 电子书 | LDO Basics (Rev. A) | 2019年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A26EVM-021 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS7A26 500mA 18V 超低 IQ LDO 线性稳压器评估模块
TPS7A26 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A26 器件的运行情况和性能,该器件是一款 500mA 低压降 (LDO) 线性稳压器。
TPS7A26EVM-021 参考设计适用于需要高达 500mA 动态负载电流的工程应用。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-050031 — 用于汽车紧急呼叫应用的备用电池电源参考设计
此备用电源参考设计适用于汽车紧急呼叫应用。它采用单节 LiFePO4 作为备用电池。使用升压转换器 TPS61088-Q1 时,备用电池最低电压可低至 2V;最大输出功率可达 8V/1.7A。此参考设计成本低、效率高、尺寸小。与竞争对手的集成解决方案相比,此设计的价值在于,当使用备用电池升压时,可实现更高的效率并减少冗余。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。