TIDA-050039

用于锂离子电池参考设计的单电池太阳能电板的能量收集

TIDA-050039

设计文件

概述

TIDA-050039 参考设计演示了如何将完全集成的同步升压转换器 TPS61089 与单电池太阳能电池板结合使用,为锂离子电池充电。它还采用了最大功率点 (MPP) 采样网络来动态控制输入电压,从而对太阳能电池板的电能传输进行优化。

特性
  • 低工作输入电压范围:0.4V 至 0.6V
  • 固定最大功率点 (MPP)
  • 最大充电电流高达 200mA
  • 高效率
  • 简单灵活
输出电压选项 TIDA-050039.1
输入电压(最小值)(V) .4
输入电压(最大值)(V) .6
输出电压(标称值)(V) 3.8
Iout(最大值)(A) .2
输出功率 (W) .76
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU725.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM402.PDF (115 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM401.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM404.ZIP (1577 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFQ7.ZIP (1175 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM403.PDF (522 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM400.PDF (140 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV7042具有漏极开路输出的双路毫微功耗比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61089采用 2.0mm x 2.5mm VQFN 封装的 12.6V、7A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF
通用运算放大器

LPV321-N单路、5V、152kHz、低静态电流 (9μA)、RRO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25480F3采用 0.6mm x 0.7mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、159mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于锂离子电池的单节电池太阳能电池板能量收集参考设计 英语版 2020-1-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频