主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61089

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 12.6 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 11.4 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 12.6 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 11.4 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN-HR (RNR) 11 5 mm² (2.5 mm × 2 mm)
  • 输入电压范围:2.7 V 至 12 V
  • 输出电压范围:4.5 V 至 12.6 V
  • 效率高达 90%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 2A 时)
  • 针对高脉冲电流的电阻可编程峰值电流限值高达 10A
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 4ms 内置软启动时间
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式 (TPS61089)
  • 轻负载下采用强制 PWM 运行模式 (TPS610891)
  • 在 13.2V 时提供内部输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 2.00mm × 2.50mm VQFN HotRod™ 封装
  • 使用 TPS61089x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围:2.7 V 至 12 V
  • 输出电压范围:4.5 V 至 12.6 V
  • 效率高达 90%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 2A 时)
  • 针对高脉冲电流的电阻可编程峰值电流限值高达 10A
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 4ms 内置软启动时间
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式 (TPS61089)
  • 轻负载下采用强制 PWM 运行模式 (TPS610891)
  • 在 13.2V 时提供内部输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 2.00mm × 2.50mm VQFN HotRod™ 封装
  • 使用 TPS61089x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS61089x 代表 TPS61089 和 TPS610891。TPS61089x 是一款全集成同步升压转换器,带有 19mΩ 主电源开关和 27mΩ 整流器开关。该器件可以为便携式设备提供高效率小型电源解决方案。TPS61089x 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单节或两节锂离子/锂聚合物电池供电的应用。TPS61089x 具备 7A 持续开关电流能力,能够提供高达 12.6V 的输出电压。

TPS61089x 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61089x 以 PWM 模式工作。在轻载条件下,TPS61089 以可提升效率的脉频调制 (PFM) 模式工作,而 TPS610891 仍以可避免因开关频率较低而引发应用问题的 PWM 模式工作。PWM 模式下的开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节。TPS61089x 还内置 4ms 软启动功能和可调节开关电流峰值限制功能。此外,该器件还提供 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61089x 采用极其紧凑的 2.0mm × 2.5mm、11 引脚 VQFN 封装。

TPS61089x 代表 TPS61089 和 TPS610891。TPS61089x 是一款全集成同步升压转换器,带有 19mΩ 主电源开关和 27mΩ 整流器开关。该器件可以为便携式设备提供高效率小型电源解决方案。TPS61089x 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单节或两节锂离子/锂聚合物电池供电的应用。TPS61089x 具备 7A 持续开关电流能力,能够提供高达 12.6V 的输出电压。

TPS61089x 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61089x 以 PWM 模式工作。在轻载条件下,TPS61089 以可提升效率的脉频调制 (PFM) 模式工作,而 TPS610891 仍以可避免因开关频率较低而引发应用问题的 PWM 模式工作。PWM 模式下的开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节。TPS61089x 还内置 4ms 软启动功能和可调节开关电流峰值限制功能。此外,该器件还提供 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61089x 采用极其紧凑的 2.0mm × 2.5mm、11 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS61178 正在供货 具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压 TPS61178 is with disconnect switch

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 2.0mm x 2.5mm VQFN 封装的 TPS61089x 12.6V、7A 完全集成的同步升压转换器 采用 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021-9-9
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-11-11
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-9-23
应用手册 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-22
应用手册 Reducing Radiated EMI in TPS61088 Boost Converter (Rev. A) 2019-11-4
应用手册 Negative to Positive Conversion Made Simple with TPS61089 Boost Converter 2018-10-11
应用手册 Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018-7-17
应用手册 Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088 2016-9-22
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016-5-3
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013-4-23
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012-6-1
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008-7-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AM261-SOM-EVM — AM261x 模块上控制系统 (SOM) 评估模块

AM261-SOM-EVM 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM261x 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板。模块上系统设计具有三个 120 引脚高速、高密度连接器,非常适合初始评估和快速原型设计。使用 AM261-SOM-EVM 进行评估时,需要 XDS110ISOEVM,该产品可以与 AM261-SOM-EVM 捆绑在一起,也可以单独购买。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS61089EVM-742 — 适用于 TPS61089 的升压转换器评估模块

TPS61089 是一款完全集成式同步升压转换器,具有 19mΩ 主电源开关和 27mΩ 整流器开关。该器件可以为便携式设备提供高效率小型电源解决方案。TPS61089 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单节或两节锂离子/锂聚合物电池供电的应用。TPS61089 具备 7A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

Unencrypted TPS61089 PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMBK5C.ZIP (84 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01635 — 适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计

此参考设计介绍了可穿戴设备,尤其是增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 耳机中 LCD 显示屏的电源解决方案。LP8556 实现了高电流精度背光驱动器,可在低占空比期间提供与刷新率同步的高电流。该 LCD 辅助电源驱动器由采用小型封装的易用型 TPS65132 提供。此外还讨论了详细的设计原理、元件选型和测试结果。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050039 — 用于锂离子电池参考设计的单电池太阳能电板的能量收集

TIDA-050039 参考设计演示了如何将完全集成的同步升压转换器 TPS61089 与单电池太阳能电池板结合使用,为锂离子电池充电。它还采用了最大功率点 (MPP) 采样网络来动态控制输入电压,从而对太阳能电池板的电能传输进行优化。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RNR) 11 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频