TIDA-050045

适用于 PoE 用电设备的 3 类 IEEE802.3bt 就绪型有源钳位正向转换器参考设计

TIDA-050045

设计文件

概述

此 TI 参考设计展示了一款用于通过 PoE 供电的供电设备 (PD) 的 3 类、6 级、51W 有源钳位正向转换器。TPS23730 PD 控制器提供检测和分级功能,同时还包含 PWM 控制器。此设计采用 37V 至 57V PoE 输入,输出 5V 电源轨,适用于 IP 网络摄像头和无线接入点等应用。 

特性
  • 符合 IEEE802.3bt 3 类标准的 PoE PD
  • 集成式 PWM 控制器可实现反激式或有源钳位正向配置
  • 频率抖动可降低 EMI
  • 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
  • 自动维持功率特征 (MPS)
  • 软停关断
通信设备
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU746.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM701.PDF (456 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM700.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM703.ZIP (5019 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFX4.ZIP (940 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM702.PDF (1681 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM699.PDF (444 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、59mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23730具有高效直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt Type-3 1-6 类 PoE 2 PD

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 PoE 供电设备且支持 IEEE802.3bt 标准的 3 类有源钳 位正向转换器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频