主页 电源管理 以太网供电 (PoE) IC 供电设备

TPS23730

正在供货

具有高效直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt Type-3 1-6 类 PoE 2 PD

产品详情

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 PD power level 13W, 25W, 51W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 10.2 PoE current limit (min) (mA) 1550 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 300 Features Adapter priority, Advanced startup, Automatic MPS, Error amplifier, Inrush delay, Primary-side adapter priority, Primary-side regulation, Second Gate Drive, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 PD power level 13W, 25W, 51W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 10.2 PoE current limit (min) (mA) 1550 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 300 Features Adapter priority, Advanced startup, Automatic MPS, Error amplifier, Inrush delay, Primary-side adapter priority, Primary-side regulation, Second Gate Drive, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RMT) 45 35 mm² 7 x 5
  • 完整的 IEEE 802.3bt 3 类( 1-6 级)PoE PD 解决方案
    • 具有 EA 第 2 代标识(PoE 2 PD 控制器)
    • 可靠的 100V、0.3Ω(典型值)热插拔 MOSFET
    • 支持高达 60W 运行的功率级别
    • 分配了电源指示灯输出 - 可以选择并行或串行编码
  • 集成式 PWM 控制器,可实现反激式或有源钳位正向配置
    • 具有初级侧调节功能的反激式控制
      • 支持 CCM 运行
      • ±1.5%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)- 具有同步 FET
    • 还支持次级侧调节
    • 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
    • 软停关断
    • 具有同步功能的可调频率
    • 用于 EMI 的可编程频率抖动
  • 自动维持功率特征 (MPS)
    • 通过自动扩展来自动调节以适应 PSE 类型和负载电流
  • 主适配器优先级输入
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 完整的 IEEE 802.3bt 3 类( 1-6 级)PoE PD 解决方案
    • 具有 EA 第 2 代标识(PoE 2 PD 控制器)
    • 可靠的 100V、0.3Ω(典型值)热插拔 MOSFET
    • 支持高达 60W 运行的功率级别
    • 分配了电源指示灯输出 - 可以选择并行或串行编码
  • 集成式 PWM 控制器,可实现反激式或有源钳位正向配置
    • 具有初级侧调节功能的反激式控制
      • 支持 CCM 运行
      • ±1.5%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)- 具有同步 FET
    • 还支持次级侧调节
    • 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
    • 软停关断
    • 具有同步功能的可调频率
    • 用于 EMI 的可编程频率抖动
  • 自动维持功率特征 (MPS)
    • 通过自动扩展来自动调节以适应 PSE 类型和负载电流
  • 主适配器优先级输入
  • -40°C 至 125°C 的结温范围

TPS23730 器件将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口和针对反激式 和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式直流/直流控制器组合在一起 。对于反激式配置,支持使用初级测调节 (PSR)。针对 PD 输入端需要最高 51W 或更低功率的应用,PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 标准。

提供了可编程扩频频率抖动 (SSFD),以更大程度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低成本。具有可调软启动功能的高级启动有助于使用偏置超小的电容器,同时简化转换器的启动和间断设计,还确保满足 IEEE 802.3bt 启动要求。

软停止功能可以更大限度地减小开关 功率 FET 的应力,从而降低 FET BOM 成本。

直流/直流控制器的 PSR 功能通过辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。该器件针对连续导通模式 (CCM) 进行了优化,可进行次级侧同步整流,从而在多个输出上实现出色的效率、调节精度和阶跃负载响应。

直流/直流控制器具有斜坡补偿和消隐功能。典型的开关频率为 250kHz。

自动 MPS 支持具有低功耗模式或多电源供电的应用。它会根据 PSE 类型和系统条件自动调节其脉冲电流幅度和持续时间,从而在更大程度降低消耗的同时保持供电。

TPS23730 器件将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口和针对反激式 和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式直流/直流控制器组合在一起 。对于反激式配置,支持使用初级测调节 (PSR)。针对 PD 输入端需要最高 51W 或更低功率的应用,PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 标准。

提供了可编程扩频频率抖动 (SSFD),以更大程度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低成本。具有可调软启动功能的高级启动有助于使用偏置超小的电容器,同时简化转换器的启动和间断设计,还确保满足 IEEE 802.3bt 启动要求。

软停止功能可以更大限度地减小开关 功率 FET 的应力,从而降低 FET BOM 成本。

直流/直流控制器的 PSR 功能通过辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。该器件针对连续导通模式 (CCM) 进行了优化,可进行次级侧同步整流,从而在多个输出上实现出色的效率、调节精度和阶跃负载响应。

直流/直流控制器具有斜坡补偿和消隐功能。典型的开关频率为 250kHz。

自动 MPS 支持具有低功耗模式或多电源供电的应用。它会根据 PSE 类型和系统条件自动调节其脉冲电流幅度和持续时间,从而在更大程度降低消耗的同时保持供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS23730 具有高效直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt 3 类 PoE PD 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 2月 4日
应用手册 PoE PD 原理图审查指南 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 PoE Powered Devices Layout Review Guide PDF | HTML 2021年 8月 27日
应用手册 PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
技术文章 How to choose your Type 3 (>51-W) PoE power topology PDF | HTML 2020年 12月 8日
应用手册 Soft-Stop: TPS2373X Feature Explanation PDF | HTML 2020年 10月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS23730EVM-093 — TPS23730 用于 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 应用的评估模块

TPS23730 评估模块 (TPS23730EVM-093) 包含 TPS23730 的评估和基准电路,后者是一款适用于 3 类 (51W) PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD、EA 第 2 代就绪型控制器。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
光绘文件

TPS23730EVM-093 Gerber Files (Rev. A)

SLVC805A.ZIP (941 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-050045 — 适用于 PoE 用电设备的 3 类 IEEE802.3bt 就绪型有源钳位正向转换器参考设计

此 TI 参考设计展示了一款用于通过 PoE 供电的供电设备 (PD) 的 3 类、6 级、51W 有源钳位正向转换器。TPS23730 PD 控制器提供检测和分级功能,同时还包含 PWM 控制器。此设计采用 37V 至 57V PoE 输入,输出 5V 电源轨,适用于 IP 网络摄像头和无线接入点等应用。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP23365 — 具有外部热插拔和遥测功能的 24V、3A、8 级 PoE PD 参考设计

此参考设计实现了具有 24V、3A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。TPS23730 PD 具有集成的脉宽调制器 (PWM) 控制器,不仅为 PoE PD 提供必要的功能,还为有源钳位正激式转换器提供 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。并添加了外部热插拔来支持 7 级和 8 级 PD 应用。INA237 在初级侧用于监控直流/直流输入电压和电流,功率信息通过 I2C 隔离器或基于光耦合器的电路发送到次级侧。
测试报告: PDF
参考设计

PMP23253 — 6 级 PoE PD、15V、3.3A、有源钳位正激式转换器参考设计

此参考设计实现了具有 15V、3.3A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。具有集成脉宽调制器 (PWM) 控制器的 TPS23730 PD 可提供必要的功能,以便为有源钳位正激式转换器实现 PoE PD 控制和 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。
测试报告: PDF
参考设计

PMP23287 — 6 级 PoE PD、24V、2.5A 有源钳位正激式转换器参考设计

此参考设计实现了具有 24V、2.5A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。具有集成脉宽调制器 (PWM) 控制器的 TPS23730 PD 可提供所有必要的功能,以便为有源钳位正激式转换器实现 PoE PD 和 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。
测试报告: PDF
参考设计

PMP22477 — 具有输入功率限制和 PSR 的 6 级 PoE PD 反激式转换器(12V、3.8A)参考设计

此参考设计实现了具有 12V、3.8A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 反激式转换器。TPS23730 PD 和 PWM 控制器提供为反激式转换器实现 PoE PD 控制和 PWM 控制所需的所有必要功能。TPS23730 使用初级侧调节 (PSR),无需光耦合器反馈。输入功率限制电路可使输出与第二个转换器并联,从而提高输出功率能力。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RMT) 45 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频