TIDA-050050
采用 MIPI CSI-2 接口、PMIC、FPD-Link 的汽车类 130 万像素摄像头模块参考设计
TIDA-050050
概述
此摄像头模块参考设计结合使用具有集成图像信号处理器 (ISP) 的 130 万像素成像仪与 12 位 100MHz TI FPD-Link III 串行器,满足了汽车驾驶辅助系统 (ADAS) 对小型低成本摄像头的需求。此外,该模块还为两款器件提供超小型电源管理集成电路 (PMIC) 电源。
该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此参考设计使用的 FPD-Link III 串行器/解串器技术支持使用单根线缆传输原始或经过处理的视频数据和双向控制信号并进行同轴电缆供电 (POC)。
特性
- 设计经过空间优化且具有集成电源,可安装在 18mm × 18mm 的单块 PCB 上
- 集成的 TPS650320-Q1 电源包含三个降压转换器和一个 LDO,以实现高效率和生成低噪声电源
- P2P 兼容电源可实现功能安全应用
- 使用 DS90UB933-Q1 支持高达 1MP/60fps 摄像头应用
- Omnivision 130 万像素 OX01F10 图像传感器提供 HDR YUV422、RGB888、RAW
- 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需求
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
FPD-Link 串行器/解串器