DS90UB933-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
- 支持 37.5MHz 至 100MHz 输入像素时钟
- 稳健的同轴电缆供电 (PoC) 运行
- 可编程数据有效载荷:
- 10 位有效载荷,高达 100MHz
- 12 位有效载荷,高达 100MHz
- 连续低延迟双向控制接口通道,带有 I2C 接口,支持 400kHz 传输速率
- 嵌入式时钟具有 DC 均衡编码,用于支持 AC 耦合互连
- 能够驱动长达 15m 的同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
- 4 个专用通用输入/输出 (GPIO)
- 串行器上提供 1.8V、2.8V 或 3.3V 兼容并行输入
- 1.8V 单电源
- 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
DS90UB933-Q1 器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用于实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。DS90UB933-Q1 器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
凭借德州仪器 (TI) 的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。内部 DC 均衡编码/解码用于支持 AC 耦合互连。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 摄像头 10/12 位、100MHz 的 FPD-Link III 串行器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023-5-12 |
| 应用手册 | TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 | PDF | HTML | 2026-1-13 | |||
| 应用手册 | 深入理解ADAS FPD-LINK III 串行解串器 | 2024-8-18 | ||||
| 应用手册 | 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 | 2021-4-2 | ||||
| 技术文章 | Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver | PDF | HTML | 2017-10-18 | |||
| 应用手册 | I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC | 2013-4-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90UB933-Q1EVM — 适用于 STP 或同轴电缆的 100MHz、12 位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块
DS90UB933-Q1EVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器 (SER) 的工作状态与性能,该串行器的工作频率范围为 37.5MHz 至 100MHz。此器件将 10 或 12 位的 LVCMOS 数据转换为高速串行 FPD-Link III 接口格式,并通过一根 50Ω 同轴电缆传输。
应用软件和框架
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持软件
ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software
ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
参考设计
TIDA-01004 — 采用 100 万像素成像仪、Bayer 视频输出和同轴电缆供电技术的汽车摄像头模块参考设计
TIDA-01004 参考设计是一款远程汽车摄像头模块,通过高速串行视频接口连接到显示器或机器视觉处理系统。该设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的 MegaPixel 视频数据、双向控制信号和电力。
参考设计
TIDA-01392 — 车载 130 万像素摄像头模块参考设计,支持高达 100MHz PCLK 的 12 位 Raw 视频输出
ADAS 应用中的摄像头模块空间通常非常有限。 TIDA-01392 集成了一个 130 万像素的成像仪、一个 1.9Gbit/s 串行器以及所需的电源。所有这些功能都集成在 20mm × 20mm 的 PCB 设计中。该摄像头模块参考设计还通过一根 50Ω 同轴电缆将数字视频、电源、摄像头控制和诊断信号整合传输,从而简化了通信。
参考设计
TIDA-050050 — 采用 MIPI CSI-2 接口、PMIC、FPD-Link 的汽车类 130 万像素摄像头模块参考设计
此摄像头模块参考设计结合使用具有集成图像信号处理器 (ISP) 的 130 万像素成像仪与 12 位 100MHz TI FPD-Link III 串行器,满足了汽车驾驶辅助系统 (ADAS) 对小型低成本摄像头的需求。此外,该模块还为两款器件提供超小型电源管理集成电路 (PMIC) 电源。
该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此参考设计使用的 FPD-Link III 串行器/解串器技术支持使用单根线缆传输原始或经过处理的视频数据和双向控制信号并进行同轴电缆供电 (POC)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。