TIDA-050051

采用 MIPI CSI-2 接口、PMIC、FPD-Link 的汽车 830 万像素低成本摄像头模块参考设计

TIDA-050051

设计文件

概述

该摄像头模块参考设计通过将 830 万像素成像仪与 4.16Gbps TI FPD™ Link III 串行器相结合,可满足汽车驾驶辅助系统 (ADAS) 中对低成本小型摄像头的需求。此外,它还以超小外形为两款器件提供电源管理集成电路 (PMIC) 电源。

该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输 830 万像素 RAW12 HDR 视频数据和电力的单一同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。

特性
  • 设计经过空间优化且具有集成电源,可安装在 20mm × 20mm 的单块 PCB 上
  • 集成的 TPS650320-Q1 电源包含三个降压转换器和一个 LDO,以实现高效率和生成低噪声电源
  • P2P 兼容电源可实现功能安全应用
  • 借助 DS90UB953-Q1 支持高达 8MP/27fps 摄像头应用
  • Onsemi 的 830 万像素 AR0820 图像传感器,提供 HDR RAW12、RAW14、RAW16、RAW20、RAW24
  • 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需求
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU931.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMAU3.PDF (281 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAU2.PDF (157 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAU5.ZIP (1526 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG99.ZIP (965 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAU4.PDF (998 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAU1.PDF (412 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB953-Q1适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650320-Q1适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的汽车级 18V 800mA PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650330-Q1适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的汽车级 18V 1.5A PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650331-Q1适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 级的 18V PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650332-Q1适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器的汽车级 18V PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650333-Q1适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 级的 18V PMIC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有 PMIC 和 FPD-Link III 的汽车级 830 万像素 POC 摄像头 模块参考设计 PDF | HTML 英语版 2025-11-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频