TIDA-050055
配备集成电感器的高功率密度 17V、3A 降压转换器模块参考设计
TIDA-050055
概述
TIDA-050055 参考设计采用具有集成电感器的 3V 至 17V VIN TPSM82903 电压降压转换器,专门开发用于设计空间十分有限的应用。该参考设计将输入电压降至 1.2V VOUT,不仅可为负载提供高达 3A 的电流,而且具有高效率和低静态电流。整体解决方案尺寸(包含所有外部元件)为 20mm²。该设计非常小巧,可实现高效的直流/直流转换和超低的工作静态电流 (IQ)。
特性
- 20mm² 小尺寸解决方案
- 150mA/mm² 功率密度
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 持续输出电流高达 3A
- 低 IQ:4µA(典型值)
- 工作结温:-40°C 至 125°C
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。