TIDA-050057
适用于 PC 应用中 Alder Lake 和 Raptor Lake VCCIN_AUX 电源轨的电源解决方案参考设计
TIDA-050057
概述
此电源参考设计支持 Intel® Alder Lake 和 Raptor Lake 平台中的 VCCIN_AUX 电源轨。将 TPS51215A 控制器与运算放大器结合使用,可支持 VID 控制、负载线路 (LL) 和电流监测 (IMON) 等控制功能。此参考设计保留了测试工具插入器的位置,以帮助进行评估。
特性
- 差分电压反馈
- 0.5V 至 2.0V 的灵活输出电压,以及 2 位 VID 支持的 0V VOUT
- 可编程软启动时间和输出电压转换时间
- 具有 2mΩ 负载线路 (LL) 的增强型负载瞬态
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。