TIDA-050073

具有第二级滤波器的 3.8V 至 30V 输入、3A、1.2V 低输出纹波电源参考设计

TIDA-050073

设计文件

概述

该低纹波电源参考设计在 3.8V 至 30V 的输入电压以及高达 3A 的电流下支持 1.2V 的输出电压。ADC、射频收发器和模拟前端 (AFE) 等许多应用都需要这种低纹波电压。将 TPS62933F 电源转换器与第二级 LC 滤波器结合使用可实现非常简单的低纹波电源设计,从而在 3A 电流下生成 1.2V 输出电压。

特性
  • <1mV 的低输出纹波峰峰值幅度
  • 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围
  • 持续输出电流高达 3A
  • 峰值电流模式,具有内部补偿
  • 工作结温:-40°C 至 150°C
输出电压选项 TIDA-050073.1
Vin (Min) (V) 3.8
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 3.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUC40.PDF (1443 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCR8.PDF (227 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMD17.PDF (156 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD18.PDF (202 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD20.ZIP (2722 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGN9.ZIP (613 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD19.PDF (670 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62933F采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、3A、200kHz 至 2.2Mhz 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有第二级滤波器的 3.8V 至 30V 输入、3A、1.2V 低输出纹波 电源参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频