数据表
TPS62933F
- 广泛地为各种应用配置
- 3.8V 至 30V 输入电压范围
- 0.8V 至 22V 输出电压范围
- 超低静态电流:12µA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
- 集成式 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
- 0.8 V ± 1% 基准电压 (25°C)
- 以最大 98% 的占空比运行
- 精密 EN 阈值
- 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)持续输出电流
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 大量兼容引脚的选件
- TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的 SS 引脚可实现可调软启动时间
- TPS62933P 和 TPS62933O 的 PG 引脚用作电源良好指示器
- TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 可通过脉冲频率调制 (PFM) 实现高轻负载效率
- TPS62933F 具有强制连续电流调制 (FCCM) 功能
- TPS62933O 具有 Out-of-Audio (OOA) 功能
- 解决方案尺寸小巧且易于使用
- 具有内部补偿的峰值电流模式
- 200kHz 至 2.2MHz 的可选频率
- 低电磁干扰,具有展频频谱(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
- 支持预偏置输出启动
- 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期过流限制
- 非闭锁 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
- 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
- 借助 TPS6293x 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS6293x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的持续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。
该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。
TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制模式下运行,可实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。
该 ULQ(超低静态)特性有利于延长电池寿命。在 200kHz 至 2.2MHz 范围内,可以通过配置 RT 引脚来设置开关频率,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调节。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 具有展频频谱,有助于降低 EMI 噪声。
TPS6293x 采用 0.5mm 引脚间距的小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,并且具有经过优化的引脚排列,可简化 PCB 布局并提供良好的 EMI 性能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6293x 采用 SOT583 封装的 3.8V 至 30V、2A/3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 |
| 应用手册 | 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 | |
| 应用手册 | 使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
| 应用手册 | Designing a Simple and Low-Cost Flybuck Solution With the TPS62933F | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62933EVM — TPS62933 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器评估模块
TPS62933EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62933,后者是一款易于使用的高效同步降压转换器,可通过 3.8V 至 30V 输入提供 5V/3A 输出。TPS62933 适用于由 5V、12V、19V、24V 总线电源轨供电的系统。此 EVM 支持高达 3A 的持续输出电流、0.8V 至 22V 的输出电压和最大 98% 的占空比运行。该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) (...)
参考设计
TIDA-050073 — 具有第二级滤波器的 3.8V 至 30V 输入、3A、1.2V 低输出纹波电源参考设计
该低纹波电源参考设计在 3.8V 至 30V 的输入电压以及高达 3A 的电流下支持 1.2V 的输出电压。ADC、射频收发器和模拟前端 (AFE) 等许多应用都需要这种低纹波电压。将 TPS62933F 电源转换器与第二级 LC 滤波器结合使用可实现非常简单的低纹波电源设计,从而在 3A 电流下生成 1.2V 输出电压。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。