TIDA-060014
PLC 的 96 通道双向数字输入模块参考设计
TIDA-060014
概述
此参考设计利用 ISO1212(一款隔离式数字输入接收器)实现了一款紧凑的 96 通道隔离数字输入模块。该设计展示了 ISO1212 器件的电流限制功能,其热性能优于传统的光耦合器解决方案。此设计让具有多个通道的数字输入电路板更加紧凑,并可降低电路板温度(低于 50°C)。具有 ISO1212 器件的多路复用器和解码器可将微控制器的引脚数量由 96 个减少至 8 个。该设计经过测试,每个通道可支持 100kHz 输入信号 (200kbit)。该设计的输入功率低于 7.3W,因而热耗散更少。所有信号均可承受符合 IEC6100-4 的 ESD、EFT 和浪涌事件。
特性
- 96 通道双向数字输入模块
- 电压输入:24V 直流,每个通道限制为 3.1 mA
- 紧凑型和低温升(1 小时温度升高低于 50°C)设计,全部 96 个通道打开
- 串行输出选项
- 通过了 0.5kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试,可用于工业信号线路
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 适用于 PLC 的 96 通道双向数字输入模块参考设计 | 英语版 | 2018-7-12 |