ISO1212
- 符合 IEC 61131-2 标准;具备 24V 隔离数字输入的 1 类、2 类、3 类特性
- 支持使用外部电阻器的 9V 至 300V DC 和 AC 数字输入设计
- 针对低功率耗散的精确电流限制:
- 3 类为 2.2mA 至 2.47mA
- 可调电流,最高为 6.5mA
- 无需场侧供电
- 高输入电压范围,具有反极性保护功能:±60V
- 断线检测(请参阅 TIDA-01509)
- 可配置为拉电流或灌电流输入
- 高速数据速率:高达 4Mbps
- 使能引脚用于多路复用输出信号
- 高瞬态抗扰度: ±70kV/µs CMTI
- 宽电源范围 (VCC1):2.25V 至 5.5V
- 环境温度范围:-40°C 至 +125°C
- 紧凑型封装选项:
- 单通道 ISO1211、SOIC-8
- 双通道 ISO1212、SSOP-16
- 功能安全型
-
- 安全相关认证
- 符合由 VDE 按 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准进行的认证
- UL 1577 认证,2500VRMS 隔离电压
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1-2011 认证
- 安全相关认证
ISO1211 和 ISO1212 器件是隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类特性。这些器件适用于可编程逻辑控制器 (PLC)、电机控制、电网基础设施及其他工业应用中的 9V 至 300V DC 与 AC 数字输入模块。不同于具有分立式、不精确电流限制电路的传统光耦合器设计,ISO121x 器件提供了简洁、低功耗的设计,并具有精确电流限制,可实现紧凑型和高密度 I/O 模块的设计。这些器件不需要场侧电源,并可配置为拉电流或灌电流输入。
ISO121x 器件工作电压范围为 2.25V 至 5.5V,可兼容 2.5V、3.3V 及 5V 控制器。具有反极性保护的 ±60V 输入容差有助于确保输入引脚在可忽略的反向电流发生故障时受到保护。这些器件支持高达 4Mbps 的数据速率,可通过 150ns 的最小脉冲宽度来实现高速运行。ISO1211 器件专为需要通道间隔离的应用而设计,ISO1212 器件则适用于多通道空间受限的设计。
与传统设计相比,ISO121x 器件减少了元件数量,简化了系统设计,提升了性能,并降低了电路板温度。详细内容请参阅 如何简化隔离式 24V PLC 数字输入模块设计 TI TechNote、如何提高电机驱动中隔离数字输入的速度与可靠性 TI TechNote,以及 如何设计用于 ±48V、110V 和 240V 直流与交流检测的隔离比较器 TI TechNote。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISO1212EVM — 用于 ISO1212 双通道隔离式数字输入接收器的评估模块
ISO1212EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 ISO1212 隔离式工业接收器,该接收器可接收 9V 至 60V 现场输入并提供隔离式数字输出。此 EVM 可容纳 4 个双通道 ISO1212 器件,表现出 8 通道功能。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南:
PDF
仿真模型
ISO1212 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLLM391A.TSC (1215 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010239 — 交流级别 2 充电器平台参考设计
Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, (...)
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-01509 — 采用光学开关的断线检测参考设计
该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。该设计分为两组,每组八个通道。可在每个通道上仅使用一个附加光学开关,或对每个组使用两个光学开关和一个附加电容器来执行断线检测。此功能无需次级侧电源,这为使用 ISO121x 系列的数字输入模块带来了独特优势。
参考设计
TIDA-010950 — 具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计
该参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动解决方案。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15V 直流电源供电。该设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。该参考设计包含用于控制阀门或阻尼器位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置感应的 TMAG5273。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010083 — 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器的高密度隔离式 PoE 和 GigE 参考设计
以太网供电 (PoE) 提供了简单、可靠的解决方案,可通过单根线缆实现高数据速率和长距离的电力与数据传输。这种同时传输数据和供电的功能使 PoE 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器等小型器件。此参考设计使用完整的 PoE 供电设备 (PD),包括 1Gb/s 物理层和外形尺寸极小的 27 x 27mm 高效隔离式电源解决方案。
参考设计
TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
参考设计
TIDA-060014 — PLC 的 96 通道双向数字输入模块参考设计
此参考设计利用 ISO1212(一款隔离式数字输入接收器)实现了一款紧凑的 96 通道隔离数字输入模块。该设计展示了 ISO1212 器件的电流限制功能,其热性能优于传统的光耦合器解决方案。此设计让具有多个通道的数字输入电路板更加紧凑,并可降低电路板温度(低于 50°C)。具有 ISO1212 器件的多路复用器和解码器可将微控制器的引脚数量由 96 个减少至 8 个。该设计经过测试,每个通道可支持 100kHz 输入信号 (200kbit)。该设计的输入功率低于 7.3W,因而热耗散更少。所有信号均可承受符合 IEC6100-4 的 ESD、EFT 和浪涌事件。
参考设计
TIDA-01508 — 低于 1 W 功耗的 16 通道隔离式数字输入模块参考设计
该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。此设计无需隔离电源即可工作,且每个通道可支持高达 100kHz 输入信号 (200kbit)。所有 16 个通道的总输入功率消耗低于 1W,可实现紧凑布局并将散热降至最低。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。