TIDA-080006

405nm DLP® 车辆透明窗显示电子产品参考设计(0.3 英寸 DMD)

TIDA-080006

设计文件

概述

此 DLP3034-Q1 电子产品参考设计可驱动 DLP 投影仪,该投影仪可以照亮嵌入在玻璃内的荧光膜,创建透明的窗口显示。荧光膜在正常情况下是透明的,但当接收到 DLP3034-Q1 投影仪发出的 405nm 光线时,则会呈现生动绚丽的显示。

特性
  • 通过汽车认证的 DLP3034-Q1 芯片组
  • 支持 405nm LED 照明
  • 电流受控型 LED 驱动器
  • 支持 1 或 2 个 LED 颜色通道
  • 每通道支持高达 4A 和 9V
  • 12V 输入
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU728.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM437.ZIP (456 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM436.ZIP (158 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM439.ZIP (2529 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFR5.ZIP (1315 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM438.ZIP (3273 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM435.ZIP (384 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

实时数字电源 MCU

TMS320F28023具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
汽车车身和照明 MCU

TMS320F28023-Q1具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65100-Q1具有升压转换器、双电荷泵和 LDO 控制器的汽车类 2.7V 至 5.8V LCD 电源

数据表: PDF | HTML
内部显示 DMD

DLP3034-Q1DLP® 汽车级 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC120-Q1适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 405nm DLP® 汽车透明窗口显示器电子产品参考设计 英语版 2020-3-23

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-080004 面向增强现实抬头显示器的电子与 LED 驱动参考设计方案

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频