DLP3034-Q1
- 通过汽车认证
- DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
- 支持 405nm 照明源
- 0.3 英寸对角线微镜阵列
- 7.6µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 采用侧面照明以提高效率
- WVGA (864 × 480) 分辨率
- 偏振无关型空间光调制器
- 与 LED 或激光光源兼容
- 低功耗:105mW(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 105°C
- 具有 2.5°C/W 热效率的密封封装
- 可实现系统内验证的 JTAG 边界扫描
- 与 DLPC120-Q1 汽车 DMD 控制器兼容
- 78MHz DDR DMD 接口
DLP3034-Q1 汽车 DMD 主要针对透明窗口显示 应用。该芯片组可与光学投影系统中的 405nm 照明源(例如 LED 或激光)配合使用,从而在嵌入放射性荧光膜的窗口上投影。当这些透明的放射性膜接收到 DLP3034-Q1 投影仪发出的 405nm 光线时,窗口将发出可见光谱范围内的光线。此外,该芯片组可以凭借宽动态范围和快速开关功能(不随温度的变化而变化)实现高功率光学系统。
申请了解更多信息
您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于汽车显示的 DLP3034-Q1 0.3 英寸 WVGA 405nm DMD 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 4月 1日 |
| 用户指南 | DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 技术文章 | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
| 技术文章 | Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays | PDF | HTML | 2019年 8月 1日 | |||
| 应用手册 | DLP® Series-450 DMD and System Mounting Concepts | 2010年 6月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
TIDA-080006 — 405nm DLP® 车辆透明窗显示电子产品参考设计(0.3 英寸 DMD)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DLP-S450 (FYJ) | 149 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。