TIDA-080010

360 万像素 3D 打印机参考设计

TIDA-080010

设计文件

概述

此参考设计采用适用于 3D 打印机的 DLP® Pico® 产品 0.3 英寸 360 万像素近紫外数字微镜器件 (DMD) 芯片组。该设计包含 DLP300S 或 DLP301S 2560 x 1440 (WQHD) DMD、DLPC1438 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器。DLPC1438 3D 打印控制器可为适用于 DLP 3D 打印机应用的 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC1438 控制器可在用户电子产品和 DMD 之间提供一个便捷的接口,以支持快速、可靠的高分辨率 DLP 3D 打印机。

特性
  • 用于 0.3 英寸 360 万像素 DMD 的数字控制器
  • 经过优化的线性伽马模式,用于优化照明均匀性和灰度打印
  • 可编程曝光时间
  • 8 位单色灰度输出
  • 可编程 LED 电流控制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU942.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCH5.ZIP (409 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCH4.PDF (143 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCH7.ZIP (484 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGL7.ZIP (3988 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCH6.PDF (6053 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCH3.PDF (509 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

UV (<420nm) DMD

DLP301S0.3 英寸、WQHD、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC1438适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
UV (<420nm) DMD

DLP300S0.3 英寸 WQHD 近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 [待处理] TIDA-080010 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持