数据表
DLP300S
- 0.3 英寸 (7.93mm) 对角线微镜阵列
- 1280 × 720 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
- 360 万像素,树脂上 2560 x 1440 像素
- 5.4 微米微镜间距
- ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 8 位 SubLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP300S 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统成对使用时,DMD 可显示非常清晰的高质量图像。该 DMD 是由 DLP300S DMD、DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。 DLP300S DMD 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现快速、高分辨率的可靠 DLP 3D 打印机。
TI DLP® 光控制技术入门页,了解如何开始使用 DLP300S。
ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括参考设计、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLP300S 适用于低成本 TI DLP 3D 打印机的 0.3 英寸 360 万像素 DMD 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 17日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点